What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Infiniium 8000 Series, 80000 Series, 5485x Series, and 5483x Series Oscilloscope Software
This software is designed to run only on the Keysight Infiniium 8000 Series, 80000 Series, 5485x Series, and 5483x Series oscilloscope acquisition system.
Once you have downloaded the software:
- Uninstall previous versions of Infiniium: From the Windows® XP system Control Panel, double-click the Add/Remove Programs icon. Left-click the Keysight Infiniium Oscilloscope software and choose Remove.
- Install the application: Select Start, Run..., (Downloaded File Location) SetupInfiniium05710000.exe, OK. The system will require a reboot to complete the installation.
- Start the application: Once installed, the Keysight Infiniium Oscilloscope application will execute immediately on system startup. The Infiniium icon on your desktop will also launch the application if it has been closed.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2009-04-22 | 05.71 | Infiniium 8000 Series, 80000 Series, 5485x Series, and 5483x Series Oscilloscope system software. |
リリース | バージョン |
---|---|
2009-04-22 | 05.71 |
Version Description |
---|
Infiniium 8000 Series, 80000 Series, 5485x Series, and 5483x Series Oscilloscope system software. |
ダウンロード方法
- Information Not Available
インストール方法
See Above
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
Installs on: Instrument
前提知識
Not Applicable
対象測定器
- DSO8104A, MSO8104A, DSO8064A, MSO8064A, DSO81304A, DSO81204A, DSO81004A, DSO80804A, DSO81304B, DSO81204B, DSO81004B, DSO80804B, DSO80604B, DSO80404B, DSO80304B, DSO80204B, 54855A, 54854A, 54853A, 54852A, 54833A/D, 54832B/D, 54831B/D, 54830B/D
ダウンロード方法
- Information Not Available
インストール方法
See Above
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
ダウンロード方法
- Information Not Available
インストール方法
See Above
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
SHOW MORE