Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
ラボで後処理スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を特定します。
当社の高密度ATE電源は、テストスループットと精度の間のトレードオフを解消します。
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
当社の新しいマルチコア12ビット、最大33 GHzのオシロスコープで、より迅速かつ明確なインサイトを得られます。
データセンターインフラストラクチャのあらゆる部分をエミュレートします。あらゆるものをエミュレート。すべてを最適化。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最新の製造向けに設計された堅牢なインラインおよびオフラインICTにより、高速かつ正確なボードレベルテストを実現します。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
追跡。発見。パーソナライズ。 すべてを1か所で。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
RFパワーアンプを設計する方法
RFパワーアンプ設計のシミュレーションの基本を探り、6つの異なるクラスに対する設計アプローチについて解説します。
7 レッスン
RFパワーアンプ設計の徹底解説
パワーアンプ設計のベストプラクティス、安定性解析の秘訣、変調設計、フェーズドアレイのロードプルにおけるアクティブインピーダンス効果について学びます。
23 レッスン
ファンクションジェネレーターのための複雑な波形の生成と編集入門
このコースでは、ファンクションジェネレーターを使ってテスト用の複雑な任意波形を作成、編集、生成する方法を学びます。
9 レッスン
パワーアンプ・ロード・プルのためのRF回路設計テクニック
パワーアンプ設計における主要な測定項目を最適化するためにロードプルデータを使用する実践的な例をご覧ください。
オシロスコープトリガの基礎
オシロスコープのトリガを深く掘り下げます。アプリケーションでどのトリガを使用すべきかを知ることは、ラボでの時間を大幅に節約します。
20 レッスン
PCIe® 6.0: 32 GBaud PAM4 における高度なテスト課題
PCIe 6.0の新しい要件とテスト課題についてご紹介します。
1 レッスン
高速インターフェースと伝導性EMIの最適化が容易に
高速デジタル設計の世界を探求する。
4 レッスン
SATCOMシステムの設計
キーサイト System Designを使用して、RFドメインにおけるRF COTS設計と検証性能について学びます。
OpenTAPおよびオープンソースのテスト自動化
このコースでは、Keysight OpenTAPのエキスパートが、テスト・計測器企業がどのように独自の社内テスト自動化ツールから脱却しつつあるかについての経験を共有します。
2 レッスン
パワーインテグリティを考慮して設計する方法
Steve Sandlerがパワーデリバリネットワーク設計のための確固たる基盤を提供し、設計上の落とし穴を回避するためのヒントとコツを紹介します。
15 レッスン
やってはいけないマルチメータのTips
デジタルマルチメータ (DMM) の2つの珍しい使用法について学びます。DMMが電気パラメータを測定するために使用する技術は、困難なテスト状況に直面した場合に活用できます。
デザインフローでシグナルインテグリティを最適化する3つの方法
短縮されるスケジュールと複雑化する設計により、ハードウェアエンジニアはボトルネックを回避するため、ワークフローの最適化と定期的な性能検証を迫られている。
5 レッスン
6Gに向けたスペクトラムの活用
6Gを定義する最も有望な周波数帯域を探求し、それらの独自の利点、技術的課題、およびその他の考慮事項を概説します。
11 レッスン
3GPP gNB適合性テスト
3GPP gNB適合性試験、その課題、および基地局が5G NRの約束を果たすことを保証するための新しいgNB試験ソリューションの概要。
オシロスコープ入門
このペースの速いコースは、わずか20分であなたをオシロスコープのエキスパートにします。
デジタルツインとAIによる開発の推進
デジタルツインが製品開発をどのように変革しているか、そして設計と製造におけるAIの役割の増大から生じる今後の変化を検証します。
アンプのディストーション測定法
非線形アンプの挙動を特性評価することの重要性について学ぶ。
衛星通信用チャネルエミュレーションテスト
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
3 レッスン
PCIe® 6.0プロトコル解析の開始
プロトコルトラフィックの解析方法を学ぶことで、PCIe®通信の問題を解決します。この包括的なガイドでは、キーサイトのPCIe 5.0および6.0プロトコルアナライザおよびエクササイザを使用したセットアップ、テスト、デバッグの方法を説明します。
量子開発用極低温ツール
量子開発に使用される極低温ツールの基礎を発見してください。
何をお探しですか?