Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
アンプの歪みを特性評価することは、通信、レーダー、ミリ波アプリケーションにおけるRFシステム性能を最適化するために不可欠です。非線形動作を理解することで、エンジニアはエラーベクトル振幅 (EVM) を最小限に抑え、線形性を改善し、電力効率を向上させることが可能になります。
学び:
本コースは、5G、レーダー、衛星通信におけるアンプ設計、テスト、システムインテグレーションに携わるRFおよびマイクロ波エンジニアに最適です。
レッスン1 - パワーアンプのアプリケーションとディストーションの与える影響
ディストーションの概念と、それがRF通信チェーンにどのような影響を与えるかを紹介。
レッスン - 変調信号を用いたVNAによる増幅器EVM試験
アンプの誤差ベクトル振幅測定、テスト課題、およびVNAが設計サイクルを簡素化する仕組みについて解説します。
ホワイトペーパー
パワーアンプ特性評価の要点
ネットワーク・アナライザを使用した変調ディストーション解析 。
レッスン3 - デモ:VNAでのアンプ変調ディストーション測定
このデモを見て、ネットワークアナライザで変調入力信号を使用してパワーアンプのEVMとACPRを測定する方法を学びましょう。
レッスン4 -アクティブ・ロード・プルを使ったパワー・アンプのテスト
VNA広帯域アクティブ・ロード・プル・ソリューションを使った、パワーアンプの性能を知るために必要なEVMとACCPRデータを取得する方法をご紹介します。
レッスン5 - ロードプル測定がパワーアンプの性能を最適化する方法
このレッスンでは、パッシブおよびアクティブのロードプル測定と、実際の条件下でアンプの性能を最適化するための測定方法を説明します。
アプリケーションノート
パワーアンプの主要性能指標の特性評価
5G通信システムにおけるパワーアンプのトレードオフの概要。
PNAネットワークアナライザを用いたパワーアンプの高精度EVM測定
アクティブデバイスとコンポーネント特性評価のためのプレミアムイノベーション。
ケーススタディー
高効率・高信頼性ミリ波 ンプの開発
熱解析を含むマルチ・ドメイン・シミュレーションは、ダイ、パッケージ、PCBレイアウトの同時最適化を可能にします。
レッスン6 - ロードプル等高線を用いたアンプ設計シミュレーション
ソリューション概要
ビームフォーマーICテストソリューション
5Gミリ波コンポーネントの特性評価を加速する
ハードウェア
E5081A ENA-X ベクトル・ネットワーク・アナライザ
E5081A ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ(9 kHzto44 GHz、変調歪み 測定オプション付き)は、アンプやミキサなどのコンポーネント 完全なデバイス特性評価を可能にします。
パワーアンプの効率とリニアリティーを最大化する方法
複数のコヒーレント受信機を用いた広帯域ベクトル信号解析 ベクトル・ネットワーク・アナライザ
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?