Messung der Verstärkungsverzerrung
  • Bootcamp
  • 11 Elemente

Die Charakterisierung von Verstärkerverzerrungen ist entscheidend für die Optimierung der HF-Systemleistung in Kommunikations-, Radar- und Millimeterwellenanwendungen. Das Verständnis des nichtlinearen Verhaltens ermöglicht es Ingenieuren, die Fehlervektormagnitude (EVM) zu minimieren, die Linearität zu verbessern und die Energieeffizienz zu steigern.

Lernen:

  • Grundlagen von Leistungsverstärkern und wie Verzerrungen die Integrität von Kommunikationssignalen beeinflussen
  • Wie man Verstärker-EVM, ACPR und Modulationsverzerrungen mithilfe von VNAs und modulierten Signalen misst
  • Load-Pull-Messtechniken zur Optimierung der Verstärkerleistung unter realen Betriebsbedingungen
  • Wie sich Keysight-Lösungen wie der Netzwerkanalysator PNA, der Signalgenerator VXG und die Designsoftware ADS in die Test- und Designprozesse von Verstärkern integrieren lassen

Dieser Kurs ist ideal für HF- und Mikrowelleningenieure, die sich mit Verstärkerdesign, Tests und Systemintegration in den Bereichen 5G, Radar und Satellitenkommunikation befassen.

Lektionen