Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトの6Gエキスパートであるロジャー・ニコルズが、進化する6Gスペクトル環境をナビゲートします。このコースでは、彼は6Gの未来を形作る3つの有望な周波数帯域を検証し、それらの独自の利点と技術的課題を詳細に解説します。
以下のことが学べます。
このコースは、RF研究エンジニアおよび6Gスペクトラム戦略についてより深い洞察を得たいと考えているすべての方を対象としています。
ウェビナー
レッスン1 - ラジオ・スペクトラム・エッセンシャルズ
スペクトラムの仕様、標準規格、ポリシーの違いについて学び、スペクトラムに関するトリビアもお楽しみください。
レッスン2 - 6Gのトップスペクトラムの候補
様々なスペクトラムバンドと各バンドの技術的課題について、6G向けスペクトラムに焦点を当てて確認します。
レッスン3 - Frequency Range3の利点と課題
7~24 GHz帯域、世界無線通信会議で計画されている移動体通信アプリケーション、およびその影響について探ります。
レッスン4 - ミリ波研究のドライバー
現在のスペクトルがモバイルデータ使用量の増加をサポートできない理由を学び、ミリ波周波数に関する研究が促進されている背景を理解します。
レッスン -スペクトラム に関する最終考察
6Gの将来の研究方向性に関するRoger氏の意見を聞き、さらにスペクトラムに関するトリビアでコースを締めくくります。
レッスン -スペクトラム :Q&A
FR2は普及するでしょうか?自動運転車はどのような影響を与えるでしょうか?これらの質問やその他の視聴者からの質問に対するロジャーの回答をお聞きください。
デモ
レッスン - 6GFR3 チャネル デモ
このFR3テストデモをご覧になり、チャネルエミュレーションを使用してネットワークセンシング、エクストリームMIMOなどを評価する方法を学んでください。
ホワイトペーパー
6G スペクトラムの展望をひもとく
6Gビジョンを実現するための主要な3つの周波数帯を学び、各帯域の利点と技術的課題を発見してください。
FR3における6Gチャネルのモデリングとテスト
このブログで、周波数帯域3(FR3)無線チャネルモデリングの複雑さとそのテストへの影響について学びます。
アプリケーションノート
6GFR3 チャネル とISAC
極限および大規模MIMOアンテナ向けの6G FR3周波数帯におけるRFチャネルモデリングの課題を探ります。
AIと6Gの統合
AIネイティブ・エア・インターフェース、ユースケース、およびネットワークパフォーマンス向上のための評価 テクニックを探求する
ハードウェア
F8820B PROPSIM FS16チャネルエミュレータ
キーサイトのF8820B PROPSIM FS16チャネル 、研究開発から受入検査、フィールド性能最適化に至る製品ワークフロー全体において、デバイス、基地局、デジタル無線、センサー ラボ内ベンチマークを可能にします。
6G FR3 システムテストの実施方法
チャネルエミュレータとソフトウェアを使用して、6G FR3システム・テストを実施する。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?