ネットワークパフォーマンスのためのラボおよびテスト自動化

黒い背景を横切って曲線を描く、ぼやけた線。

リリースの迅速化とリスクの低減

5G、AI、ゼロトラストといった破壊的テクノロジーは、企業や通信サービスプロバイダー(CSP)に対し、ネットワークサービスの最適化を迫っています。キーサイトのラボおよびテスト自動化ソリューションが、どのようにネットワーク検証を加速し、手動テストを削減し、継続的インテグレーション/継続的デリバリー(CI/CD)パイプラインを拡張して、マルチベンダー環境全体でパフォーマンス、セキュリティ、信頼性を向上させるかをご覧ください。

ラボおよびテスト自動化の基礎を学ぶ

画面から赤と青の光るデータストリームが流れ出る中、ノートパソコンでタイピングをしている人物。

AIワークロードのためのラボおよびテスト自動化の推進

AIネットワークは極めて複雑であり、厳格なパフォーマンス要件と革新的な新技術で構成されています。ラボでのテストも同様に複雑です。急速に拡大するAIワークロードの規模と密度をサポートするために、なぜ完全なラボおよびテスト自動化が不可欠であるかをご覧ください。

コードを見ている2人

専門的なラボおよびテスト自動化で効率を達成

金融サービス業界のリーダーが、コンプライアンスと生産性を向上させながらコストを削減した方法をご覧ください。

宇宙から見た夜の地球。大陸をまたぐように輝く都市の明かりが見て取れる。

ネットワークセキュリティ市場のリーダーがグローバルラボを変革

この企業が完全なラボ自動化によって継続的な運用上の卓越性をどのように確保したかをご覧ください。

青いマイクロチップ部品の上に赤いデータストリームが流れる回路基板のクローズアップ。

金融サービス企業がテストを85%高速化

テストの高速化が、この一流企業のリスク軽減と導入期間の短縮にどのように貢献したかをご覧ください。

ラボおよびテスト自動化ソリューションを発見する

Velocity iTest

Velocity iTestによる自動テストスイート

バグを早期に特定することで開発を加速する自動テストスイートを設計、構築、展開します。

ベロシティ・オートメーション・スイッチ

Velocity Automation Switchesによるセキュアな接続

低レイテンシでセキュアなネットワーク接続を確保し、テストトポロジーを迅速に作成します。

テスト運用サービス

キーサイトのマネージドサービスによる高度なCI/CD

当社のマネージドテストサービスにより、イノベーションに注力し、市場投入までの時間を短縮できます。

ベロシティ・コア

Velocity Coreによるテストラボの自動化

テストラボチームは、拡大するマルチベンダー環境においてリリースサイクルを短縮しつつ、運用コストと設備投資を削減するという相反するプレッシャーに直面しています。キーサイトのVelocity Coreが、ラボの統合、手作業の排除、機器利用率の最大化によって、お客様のチームをどのように強化できるかをご覧ください。

ラボおよびテスト自動化:詳細

キーサイトのソリューションを通じて、ラボおよびテスト自動化に関する理解を深めてください。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?