シリコン製造前のソフトウェアおよびドライバの検証方法

IxVerify
+ IxVerify

ハードウェアが存在する前にネットワークソフトウェアをデバッグする

ネットワークチップのソフトウェア開発は、ソフトウェア開発キットやドライバーがまだ製造されていないハードウェアに依存している場合に制約を受ける可能性があります。シリコンを待つことはデバッグウィンドウを圧縮し、複数のチームがデバイスをより大きなシステムに統合し始めると、ソフトウェアの欠陥を基盤となるハードウェアの動作から切り離すことがより困難になる可能性があります。

エンジニアは、現実的なイーサネットトラフィックのもとで、ソフトウェアおよびドライバーの機能がエミュレートされたネットワーク設計と対話できる、再現可能なプレシリコン環境を必要としています。ワークフローは、スケーラブルなレイヤー2およびレイヤー3トラフィック、自動リグレッション、帯域幅およびレイテンシの測定、ならびにテープアウト前にソフトウェアの動作を検証およびデバッグできるように再利用可能なテスト設定をサポートする必要があります。

シリコン製造前のソフトウェア検証ソリューション

エミュレーションベースの検証環境で動作しているネットワーク設計に対してソフトウェアを実行し、ソフトウェアおよびドライバの機能を検証します。IxVerifyは、定義済みのパケットテンプレートを使用して大量のイーサネットおよび伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル(TCP/IP)トラフィックを生成し、数百の仮想化テストポートをサポートし、エミュレーション時間に基づいた帯域幅およびレイテンシの統計情報を提供します。エンジニアは、Representational State Transfer(REST)およびサポートされているスクリプティングアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を介してテストを自動化し、シリコンの入手前に、シリコン前後のチーム間でIxExplorerおよびIxNetworkの構成や自動化スクリプトを再利用できます。これにより、ソフトウェア開発者は、障害の再現、動作の測定、および物理シリコンが入手可能になる前のソフトウェアおよびドライバ検証の推進に向けて、一貫したテスト環境を利用できるようになります。

シリコン前ソフトウェアおよびドライバ検証ソリューションのデモビデオを見る

シリコン前ソフトウェア検証ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?