高ダイナミクスGNSS試験ソリューション

NAVWARのテスト

PNTシステムの導入に向けたテストソリューション

高速、高ジャークミサイル、ドローン、極超音速システムなどの高ダイナミックアプリケーションにおける測位、航法、タイミング (PNT) テストでは、実世界のシナリオをエミュレートし、決定論的な結果を導き出すために、HIL (Hardware-in-the-Loop) テストにおける実効ゼロ遅延の高速更新レートが不可欠です。当社のソリューションが、航法戦 (NAVWAR) 環境における高ダイナミックアプリケーションの信頼性と精度をどのように保証するかをご覧ください。

高ダイナミックGNSSテストの基礎を学ぶ

NAVWARシミュレーション

ラボで超リアルなNAVWARシミュレーションを実行

高ダイナミックなアプリケーションには高いシミュレーション反復レートが求められ、HIL環境では正確な軌道を追跡し、実用的なデータを提供するために低レイテンシが必要です。NAVWAR PNTテストが、新たな脅威を阻止し、新しい防御および攻撃能力を開発するために、リアルで再現可能なシミュレーションをサポートする必要がある理由をご覧ください。

レーダーマップ

PNT Xで堅牢なPNTシステムを迅速に導入

高速、高ジャークなプラットフォームのHILテストを適用し、実世界のパフォーマンスを正確に生成します。

ネットワークテストを実施する担当者

PNT Xで複雑なシステムのテストを最適化

PNT Xの2 kHzシミュレーション反復レートにより、高ダイナミック車両の正確な軌道モデリングを推進します。

防衛用ドローン

世界で最も先進的なPNTシミュレータの内部:PNT X

高速回転する車両の回転方向をモデル化し、比類のないリアリズムでPNTシステムをテストします。

タブレットを見ながらネットワークテストを行っている人々

ハードウェア・イン・ザ・ループ・テストのレイテンシ

高ダイナミックGNSSアプリケーションにおけるHIL遅延とは何か、そしてそれがどのように測定されるかを理解する。

高ダイナミックGNSSテストソリューションを探す

PNT X

高ダイナミックGNSSおよびNAVWARテスト用PNT X Pro

キーサイト PNT X Proが、究極の性能、リアリズム、柔軟性をどのように提供するかをご覧ください。

SimGEN

SimGENシミュレーション制御ソフトウェア

PNT Xは、シナリオ定義、実行、データ管理のためのPNTソフトウェアであるSimGENを搭載しています。

SimGEN

SimMNSA Mコードシミュレーション

安全なラボベースの環境で、実際の信号を使用して軍事GPS Mコード受信機をテストします。

宇宙の衛星

最も過酷な環境でシステムを機能させる

堅牢なNAVWAR環境では、ミッションクリティカルなシナリオに対して非常に正確な結果を提供できる、強力で柔軟なテストが必要です。PNT Xが極超音速ミサイルを含む最新の車両の仕様をどのように超えるかをご覧ください。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?