代替PNTシミュレーション

軍事用レーダー機器

代替PNTシステムの耐障害性試験

GNSS拒否環境および競合環境向けの階層型測位・航法・時刻同期 (PNT) システムを開発および検証します。キーサイトは、ミッションアシュアランスをサポートするため、慣性システム、低軌道(LEO)衛星信号、LバンドおよびSバンドでのカスタム波形生成を含む代替PNT(相補PNTとも呼ばれる)技術のシミュレーションを可能にします。

代替PNTシミュレーションの基本を学ぶ

迷彩服を着た男性が、赤と紫の照明に照らされた軍事指揮センターのモニターで、監視映像や標的追跡の表示を確認している。

ラボでの代替PNT信号のシミュレーション

現代のレジリエントなPNTアーキテクチャは、GPS以外の多様な航法源に依存しています。エンジニアは、慣性センサー、センサーフュージョン、LEO PNT、およびその他の機会信号を含む相補PNTシステムを評価する必要があります。キーサイトは、ラボから実地までの性能テスト向けに高度なシミュレーション機能を提供します。

宇宙の衛星

LEOにおけるPNTの理解

LEO衛星コンステレーションによるPNT実現に向けた課題と機会の概要を把握する。

レーダーマップ

インターステラテクノロジズがZERO衛星打ち上げロケットのPNT機能をテスト

インターステラテクノロジズがラボシミュレーションでZEROのGNSS/INS航法をどのように検証したかをご覧ください。

同僚と一緒に画面を見ている女性

ラボで現実的なNAVWARテストシナリオを作成

キーサイトPNT Xシミュレータが、PNTシステムが広範囲のNAVWAR脅威に耐えられることをどのように保証するかを探ります。

代替PNTシミュレーションソリューションを発見する

GSS6450 記録・再生システム

SimXona

Xona Pulsarコンステレーションをシミュレートおよびテストし、PNTの堅牢性と精度を向上させます。

宇宙の衛星

SimINERTIAL

慣性航法システム (INS)、IMU、およびその他の非GNSSセンサーをラボでコヒーレントにエミュレートします。

宇宙の衛星

SimIQ

I/Qファイルをキャプチャまたは再生することで、GNSS信号やカスタム波形を含むRFを生成します。

PNT X

PNT X シミュレーションシステム

暗号化されたMコードやGalileo PRS信号から、LEO衛星などの代替PNTソースからの信号まで、あらゆるPNT信号を生成します。キーサイト PNT Xは、より多くのソースからの信号を1つのプラットフォームに統合し、ラボのフットプリントを削減しながら、GPSが利用できない環境でもGNSSの回復力を確保します。

その他のPNTおよびNAVWARシミュレーションリソースを見る

GNSSおよび非GNSS信号の堅牢なPNTシミュレーションが、いかに回復力のあるPNTシステムを実現するかについて詳しく学ぶ。

PNTおよびNAVWARシミュレーション:さらに深く掘り下げる

キーサイトのソリューションを通じて、代替PNTおよびNAVWARシミュレーションに関する理解を深める。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?