Alternative PNT-Simulation

Militärische Radarkomponenten

Ausfallsicherheitstests für alternative PNT-Systeme

Entwickeln und validieren Sie geschichtete Positions-, Navigations- und Zeitgebungssysteme (PNT) für GNSS-verweigerte und umkämpfte Umgebungen. Keysight ermöglicht die Simulation von alternativen PNT-Technologien (auch als komplementäre PNT bezeichnet), einschließlich Trägheitssystemen, LEO-Satellitensignalen (Low-Earth-Orbit) und kundenspezifischer Wellenformerzeugung in L- und S-Bändern zur Unterstützung der Missionssicherheit.

Die Grundlagen der alternativen PNT-Simulation kennenlernen

Ein Mann in Tarnkleidung betrachtet Überwachungs- und Zielverfolgungsanzeigen auf Monitoren in einem militärischen Kommandozentrum, das in Rot und Lila beleuchtet ist.

Simulation alternativer PNT-Signale im Labor

Moderne, robuste PNT-Architekturen setzen auf vielfältige Navigationsquellen jenseits von GPS. Ingenieure müssen komplementäre PNT-Systeme evaluieren, einschließlich Inertialsensoren, Sensorfusion, LEO-PNT und anderen Signals of Opportunity. Keysight bietet Advanced Simulationsfunktionen zur Leistungsprüfung vom Labor bis ins Feld.

Satellit im Weltraum

PNT in LEO verstehen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Herausforderungen und Möglichkeiten zur Ermöglichung von PNT mit LEO-Satellitenkonstellationen.

Radarkarte

Interstellar Technologies testet die PNT-Fähigkeiten seines ZERO-Satellitenstartfahrzeugs

Erfahren Sie, wie Interstellar Technologies die GNSS/INS-Navigation von ZERO mittels Laborsimulation validiert hat.

Frau blickt mit Kollege auf Bildschirm

Erstellen Sie realistische NAVWAR-Testszenarien im Labor

Erfahren Sie, wie der Keysight PNT X Simulator sicherstellt, dass PNT-Systeme einer Vielzahl von NAVWAR-Bedrohungen standhalten können.

Entdecken Sie alternative PNT-Simulationslösungen

GSS6450 Aufnahme- und Wiedergabesystem

SimXona

Simulieren und testen Sie die Xona Pulsar Konstellation, um die PNT-Robustheit und -Genauigkeit zu verbessern.

Satellit im Weltraum

Siminertial

Emulieren Sie Inertialnavigationssysteme (INS), IMUs und andere Nicht-GNSS-Sensoren kohärent im Labor.

Satellit im Weltraum

SimIQ

Erzeugen Sie HF, einschließlich GNSS-Signale und benutzerdefinierte Wellenformen, durch Erfassung oder Wiedergabe von I/Q-Dateien.

PNT X

PNT X Simulationssystem

Erzeugen Sie beliebig viele PNT-Signale, von verschlüsselten M-Code- und Galileo-PRS-Signalen bis hin zu solchen aus alternativen PNT-Quellen wie LEO-Satelliten. Keysight PNT X vereint mehr Signale aus mehr Quellen auf einer Plattform, wodurch Ihr Laborplatzbedarf reduziert und gleichzeitig die GNSS-Resilienz in GPS-verweigerten Umgebungen gewährleistet wird.

Weitere PNT- und NAVWAR-Simulationsressourcen erkunden

Erfahren Sie mehr darüber, wie eine robuste PNT-Simulation von GNSS- und Nicht-GNSS-Signalen resiliente PNT-Systeme liefern kann.

PNT- und NAVWAR-Simulation: Tiefer eintauchen

Vertiefen Sie Ihr Verständnis alternativer PNT- und NAVWAR-Simulationen mit Keysight-Lösungen.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?