Soluções de teste de GNSS de alta dinâmica

Testes da NAVWAR

Soluções de teste para a implantação do sistema PNT

Para testes de posicionamento, navegação e cronometragem (PNT) em aplicações altamente dinâmicas, como mísseis de alta velocidade e alta aceleração, drones e sistemas hipersônicos, uma alta taxa de atualização com latência efetiva zero para testes de hardware-in-the-loop (HIL) é essencial para emular cenários do mundo real e gerar resultados determinísticos. Descubra como nossas soluções garantem a confiabilidade e a precisão de aplicações altamente dinâmicas em ambientes de guerra de navegação (NAVWAR).

Aprenda os fundamentos dos testes de GNSS de alta dinâmica

Simulação NAVWAR

Execute simulações ultrarrealistas de NAVWAR em laboratório

Aplicações altamente dinâmicas exigem uma alta taxa de iteração de simulação, enquanto os ambientes HIL requerem baixa latência para seguir trajetórias precisas e fornecer dados úteis. Saiba por que os testes de PNT da NAVWAR devem oferecer simulações realistas e repetíveis para neutralizar novas ameaças e desenvolver novas capacidades defensivas e ofensivas.

Mapa de radar

Implemente rapidamente sistemas PNT robustos com o PNT X

Aplicar testes HIL em plataformas de alta velocidade e alto jerk que reproduzam com precisão o desempenho em condições reais.

Pessoa responsável pela realização de testes de rede

Otimize os testes de sistemas complexos com o PNT X

Realize uma modelagem precisa da trajetória de veículos altamente dinâmicos com a taxa de iteração de simulação de 2 kHz do PNT X.

Drone de defesa

Por dentro do simulador de PNT mais avançado do mundo: o PNT X

Simule a direção de rotação de veículos em alta velocidade e teste sistemas PNT com um realismo inigualável.

Pessoas realizando testes de rede enquanto observam um tablet

Latência em testes de hardware-in-the-loop

Entenda a latência do HIL — o que é e como é medida — para aplicações GNSS de alta dinâmica.

Descubra as soluções de teste GNSS da High Dynamics

PNT X

PNT X Pro para testes de GNSS de alta dinâmica e NAVWAR

Saiba como o Keysight PNT X Pro oferece o que há de melhor em desempenho, realismo e flexibilidade.

SimGEN

Software de controle de simulação SimGEN

O PNT X é desenvolvido com o SimGEN, um software da PNT para definição, execução e gerenciamento de dados de cenários.

SimGEN

Simulação do Código M do SimMNSA

Teste receptores militares de GPS com código M utilizando sinais reais em ambientes seguros de laboratório.

Satélite no espaço

Habilitar sistemas nos ambientes mais adversos

Ambientes NAVWAR adversos exigem testes robustos e flexíveis, capazes de fornecer resultados altamente precisos para cenários críticos para a missão. Saiba como o PNT X supera as especificações dos veículos modernos, incluindo mísseis hipersônicos.

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?