Hochdynamische GNSS-Testlösungen

NAVWAR-Test

Testlösungen für die PNT-Systembereitstellung

Für Positions-, Navigations- und Zeitmessungen (PNT) in hochdynamischen Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsraketen, Drohnen und Hyperschallsystemen ist eine hohe Aktualisierungsrate bei minimaler Latenz für Hardware-in-the-Loop-Tests (HIL) unerlässlich, um reale Szenarien zu simulieren und deterministische Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen die Zuverlässigkeit und Präzision hochdynamischer Anwendungen in Navigationskriegsführungsumgebungen (NAVWAR) gewährleisten.

Lernen Sie die Grundlagen der GNSS-Prüfung mit hoher Dynamik.

NAVWAR-Simulation

Führen Sie ultrarealistische NAVWAR-Simulationen im Labor durch

Hochdynamische Anwendungen erfordern eine hohe Simulationsrate, während HIL-Umgebungen geringe Latenzzeiten benötigen, um präzise Flugbahnen zu verfolgen und verwertbare Daten zu liefern. Erfahren Sie, warum NAVWAR PNT-Tests realistische, wiederholbare Simulationen unterstützen müssen, um neue Bedrohungen abzuwehren und neue defensive und offensive Fähigkeiten zu entwickeln.

Radarkarte

Schnelle Bereitstellung robuster PNT-Systeme mit PNT X

Anwendung von HIL-Tests auf Hochgeschwindigkeitsplattformen mit hohen Ruckgeschwindigkeiten, die präzise realweltliche Leistung erzeugen.

Person, die Netzwerktests durchführt

Optimieren Sie das Testen komplexer Systeme mit PNT X

Erzielen Sie mit der 2-kHz-Simulationsiterationsrate von PNT X eine präzise Trajektorienmodellierung von hochdynamischen Fahrzeugen.

Verteidigungsdrohne

Im Inneren des weltgrößten Advanced PNT-Simulator: PNT X

Modellieren Sie die Drehrichtung schnell rotierender Fahrzeuge und testen Sie PNT-Systeme mit unübertroffenem Realismus.

Personen, die Netzwerktests durchführen und dabei auf ein Tablet schauen.

Latenz für Hardware-in-the-Loop-Tests

Verstehen Sie die HIL-Latenz – was sie ist und wie sie gemessen wird – für GNSS-Anwendungen mit hoher Dynamik.

Entdecken Sie hochdynamische GNSS-Testlösungen

PNT X

PNT X Pro für hochdynamische GNSS- und NAVWAR-Tests

Erfahren Sie, wie Keysight PNT X Pro ultimative Leistung, Realismus und Flexibilität bietet.

SimGEN

SimGEN Simulationssteuerungssoftware

PNT X basiert auf SimGEN, der PNT-Software für Szenariodefinition, -ausführung und Datenmanagement.

SimGEN

SimMNSA M-Code-Simulation

Testen Sie militärische GPS-M-Code-Empfänger mit realen Signalen in sicheren, laborbasierten Umgebungen.

Satellit im Weltraum

Systeme in den härtesten Umgebungen aktivieren

Die anspruchsvollen Umgebungen von NAVWAR erfordern leistungsstarke und flexible Tests, die hochpräzise Ergebnisse für missionskritische Szenarien liefern. Erfahren Sie, wie PNT X die Spezifikationen moderner Fahrzeuge, einschließlich Hyperschallraketen, übertrifft.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?