何をお探しですか?
航空宇宙・防衛技術の未来をテストする
航空宇宙・防衛のイノベーションを加速します。商用開発されたテクノロジーを活用して、リスクを低減し、開発を加速します。電磁スペクトル作戦 (EMSO)、セキュアな通信、宇宙・衛星、レーダーにおけるイノベーションにより、防衛の近代化を進化させます。初期モデリングとプロトタイピングから設計、展開に至るまで、システムが実環境でどのように機能するかを把握することで、ミッション成功の可能性を高めます。
航空宇宙・防衛テストソリューションを見つける
ベンチトップR&D、設置型試験設備、オープン・エア・レンジ試験、再プログラミングと動作検証をカバーするスケーラブルで柔軟なソリューションにより、実世界のEW条件下で設計と試験を行う。
設計、プロトタイピングから軌道投入までのワークフロー全体で、宇宙・衛星プロジェクトの確実性を高めます。
セキュリティと状況認識力を向上させながら、進化する通信規格と需要に対応。
増大する複雑さとますますアジャイルになる周波数に対応するため、レーダーシステム開発のあらゆる段階に対処するソリューションを提供します。
ユーズケースを見つける
以下の方法で航空宇宙防衛システムの性能を確保する方法を学びましょう。
- S/N比を最適化しましょう。
- 衛星伝送信号品質の特性評価。
- パフォーマンス監視を拡張。
- パワーアンプの効率を最大化します。
Keysightの航空宇宙・防衛ソリューションをご覧ください。
柔軟な位相ノイズ解析システム
レーダーシステムの感度を最大化するため、RFトランシーバーとそのコンポーネント(LO、VCO、OCXO、アンプ)の位相ノイズと振幅ノイズを容易に測定できます。
軍用EV向け充電インターフェーステスト
研究開発、生産ライン最終工程(EOL)、EMCアプリケーション向けに、機能、適合性、相互運用性、品質テストを自動化します。
衛星フェーズドアレイアンテナの制御と校正
指向精度とサイドローブ除去を向上させ、フェーズドアレイアンテナへの干渉の影響を低減します。
O-RUテストおよび検証用Open RAN Studio
クロスドメイン、マルチチャネルRF / mmWaveおよびO-RANプロトコル測定を用いて、Open RAN無線ユニットASIC設計を検証します。
衛星リンクの歪みを正確に測定
広帯域変調刺激条件下でのパワーアンプの非線形特性を測定するか、これらの機能を拡張して広帯域トランシーバーテストにおけるデジタルドメインとRFドメインを橋渡しします。
防衛の近代化のためのソフトウェア開発ツール
さらにリソースにアクセスする
-
「このテストは、実際のアンテナの挙動を理解するための基本的なステップであり、最終的には木星の氷衛星の深部地下から反射されるレーダーエコーの高精度な測定を可能にするでしょう。」
ロレンツォ・ブルッツォーネ、主任研究員、トレント大学、イタリア
-
「HummingSatの組み立ておよびテスト作業を最適化し、工業化する取り組みの一環として、当社は、当社の小型GEOペイロードがミッションの成功に不可欠なすべての性能パラメータを満たしていることを検証するため、定評あるテストリーダーであるキーサイト・テクノロジーとそのPayload Test Systemを選定したことを発表いたします。」
エミール・デ・ライク、swissto12 CEO兼創設者
-
キーサイトのSystemVueソフトウェアを使用することで、当社のMIMOレーダーシステムにおいて100を超える経路のRF性能をモデル化できました。主要パラメータを調整し、ビーム性能がどのように変化するかを確認することが可能です。従来のシステムと比較して、これにより設計時間を1週間から1日に短縮できました。
研究開発マネージャー、大手防衛請負業者
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?