何をお探しですか?
航空宇宙/防衛
将来の防衛課題を解決するために可能なことを再定義
航空宇宙および防衛(A&D)は、現代の商業革新のバックボーンであり、その逆も同様です。 インターネット、無線通信、衛星、宇宙、ナビゲーション、電化はすべてA&Dから進化しました。技術的限界の境界を押し広げるには、深い知識と想像力の両方を駆使して、新たな可能性を模索する必要があります。
キーサイトでは、A&Dで最先端の技術革新を推進し、それによって実現された商用アプリケーションを、さらにA&Dの新しいイノベーション領域の開拓につなげる支援を行っています。
お客様の業種に合わせたソリューション

電気自動車と自動運転車が航空宇宙/防衛を変革
乗客と貨物にとって、より静かで気候に優しい新たな形の航空輸送を構想します。 高トルク電気モーターによるsilent watchおよびsilent run性能向上に伴う戦場モビリティーの強化を考慮します。 電動自転車が、化石燃料への軍の過度な依存を低減します。 また電気自動車には壊れやすい部品が少ないため、サプライチェーンの負担も減ります。
キーサイトはこのような車やコンポーネントの開発者および製造者へ高度なテストソリューションを提供します。
新時代のセキュリティー脅威への備え
クラウドコンピューティング、IoT、および高度な無線通信を統合した、より接続された世界では、新しい種類の脅威が出現しています。 ネットワークセキュリティーは、もはや機器や境界を防御するだけでは不十分です。 今では、航空機、センサ、衛星、宇宙船のセキュリティーギャップが、攻撃の標的となっているからです。
セキュリティー対策を評価し、ネットワークやアプリケーションをモニターすることが、かつてなく重要になっています。


ネットワーク・デジタル・ツインでサイバー脅威を抑える
現代の戦争では、陸、空、海、宇宙、サイバー空間というあらゆる領域での統合が必要です。 ネットワーク・デジタル・ツイン・ソリューションを活用すれば、混雑かつ競合環境で重要な通信ネットワークがどのように動作するのか予測することができます。 また、コスト効率が高く低リスクな方法で、新たな脅威に対するネットワークの脆弱性およびサイバーレジリエンスを評価することも可能です。 弊社のネットワーク・デジタル・ツイン技術は、海底から宇宙までの商業および戦術環境において、大規模で高度な有線/無線ネットワークの開発、テスト、展開するためのデザイン/解析ツールを提供します。
RF環境の活用
より多くのスペクトラム
レーダーシステム、移動通信、衛星の革新により、中断しない接続をサポートする必要があり、より高い周波数とより広い帯域幅への必要性が高まっています。 こうした新しいスペクトラム環境で、正確な測定、解析、および結果の解析を行う方法をご覧ください。
より多くの同期チャネル
レーダー、電子戦(EW)、シグナルインテリジェンス(SIGNT)で利用されている多くのテクノロジーが、より高い性能を実現し、最新のビームフォーミングテクノロジをサポートするために、複数の分散型アパーチャへと移行しつつあります。 通信やセンシングを行うために、複数のRF/マイクロ波チャネルを同期する方法をご覧ください。
より高い感度
商用テクノロジーがサイバー攻撃に対応するには、スタンドオフ範囲や対抗手段を向上させる必要があり、それには感度が重要になります。 感度が向上すると、電波の監視や、検出がますます困難になっている信号の傍受と偏向がさらに改善されます。 最新のテクニックをご覧ください。

キーサイトのサービスでリスクを最小限に
テストとは、地上、空中、海上、宇宙のいずれの場合でも、期待される耐用年数にわたってミッションを遂行する能力に対して、信頼性を高めるのことに焦点を当てた活動です。 テストシステムの耐用期間中に高いパフォーマンスを確保し、初期購入価格の70 %を超えることもある維持費用を負担することは、大きな課題になります。
弊社では、カスタム修理および校正サービスによって、数多くの新規とレガシー測定器の両方をサポートし、プログラム期間中の継続的な運用を可能にします。
さらに詳しく
-
「このテストは実際のアンテナ動作を理解するための基本的なステップであり、これによって最終的には、木星にある氷の月の地下深くから反射されるレーダーエコーを高確度で測定できるようになります。」
イタリア、トレント大学主任研究員、ロレンツォ・ブルツォーネ氏
-
「キーサイトと提携することで、製造テストに新たな方法を取り入れることができました。 既存のテストソリューションを複製することで、製造工程が増える問題が解消されたため、維持コストの重点的な見直しが可能となり、コスト削減と陳腐化の防止を実現できました。」
防衛請負業者、サブアセンブリー・テスト・マネージャー
-
「キーサイトのSystemVueソフトウェアを使用して、当社のMIMOレーダーシステムの100を超えるパスのRF性能をモデル化することができました。 主要なパラメータを調整して、ビーム性能がどのように変化するかを観察しました。 当社の従来システムと比較して、設計時間が1週間から1日に短縮されました。」
大手防衛請負業者、R&Dマネージャー
ご要望、ご質問はございませんか。