何をお探しですか?
レーダー
レーダーシステムワークフローのすべての段階に対応
商用エレクトロニクスや通信の場合と同じく、純粋なアナログデザインからアナログとデジタルのハイブリッドデザインへの進化が、引き続き機能や性能の向上を牽引しています。レーダーシステムでは、周波数がますますアジャイルになっています。信号方式と変調方式(パルスドとそうでないもの)はますます複雑化しており、より広範な帯域幅が必要になります。システムの動作を隠したり、ジャミングを回避したりするために、高度なデジタル信号処理(DSP)技術が使われています。
アクティブ電子制御アレイ(AESA)などのアーキテクチャーは、窒化ガリウム(GaN)などの先端材料のおかげで、ビーム形成とビームステアリングのパフォーマンス向上を図ることができました。キーサイトは、設計から設置や検証まで、レーダーシステム開発の全段階に対応するソリューションを提供しています。
レーダーシステムテストワークフロー
以下は、レーダーシステムの各段階をテストする主要なステップを示しています。
- TRモジュール/アンテナ/コンポーネント
- レーダーDSP/FPGA開発
- サブシステム統合
- レーダー展開
- レーダーレンジテスト、アンテナ
- ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)テスト
- TRモジュールおよびアンテナテスト
- レーダーエミュレーション
- ターゲットシミュレーション
- コンポーネントテスト
アンテナおよびトランスミットーレシーブモジュール(TRM)テスト
AESAフェーズド・アレイ・アンテナは、数千または数十万のアンテナパターンを合成して高性能、機能、および柔軟性を提供します。数十万または数百万ものアンテナパターンの特性評価には時間がかかります。高速な信号源とレシーバーの使用は、こうした課題を克服する上で重要な利点になります。キーサイトが提供するシミュレーション、アンテナテストおよびTRモジュールテストソリューションのポートフォリオは、機能、スピード、精度を独自に組み合わせたものであり、テストコストを削減します。
レーダー・ターゲット・シミュレーション
最新のレーダーテストシステム要件によって、帯域幅の拡大、チャネル数の増加、位相コヒーレンス、遅延の低下が推進されています。新しい脅威に立ち向かうためにレーダーのテストにかけられる時間は劇的に短縮されつつあります。柔軟な商用オフザシェルフ(COTS)アーキテクチャーを導入して、現代におけるレーダー・ターゲット・シミュレーションのニーズを解決することが不可欠です。レーダー・ターゲット・シミュレータを作成するために、展開可能なコンポーネントを購入するコストは低いかもしれませんが、適切なターゲット・シミュレータ・テストを開発するのに必要な自社統合、校正、時間、労力、確度のコストが高いため、総ソリューションコストが上昇します。
開発コストが低いため、特定のカスタム・レーダー・ターゲット・シミュレーターを購入することは価値ある投資のように思えるかもしれませんが、DSPの作成と必要となるハードウェアの統合に関連するコストは高くなります。Keysight M3302Aのような最新のテスト/測定機器を使用することで、最小限の統合時間/コストで即座に開発できる柔軟なプラットフォームが利用可能になります。
レーダーエミュレーション
最新のレーダー信号は、周波数と振幅においてアジャイルであり、TRMとアンテナテクノロジーの向上に従い複雑化しています。この複雑さは現実的なEWシミュレーションの問題になります。包括的なソフトウェアユーティリティーでレーダー信号をシミュレートし、COTSハードウェアを使用して検証することは、設計をより効率よくテストする上で必要になります。キーサイトのSystemVue W1905EPレーダーモデルライブラリなどのツールは、レーダー信号を最も正確に表すためのさまざまなパラメーターをサポートしています。これには、アンテナおよびスキャンパターン、変調、モードや、UWB、SAR、フェーズドアレイ、MIMOなどその他の高度システムへのサポートが含まれています。
設置と検証
レーダーはすべての航空宇宙/防衛通信システムにとって不可欠なものです。しかし、エンジニアやテクニシャンが持ち込む必要がある機器は多数あるため、フィールドでレーダーをテストすることは困難になります。さらに、ハンドヘルド製品はパルス信号を測定するために必要な性能を備えていません。また、フィールド測定はラボの測定器で実行された測定とは通常一致しないことがわかっています。
フィールドに精密さを提供することが、キーサイトのFieldFoxアナライザの重要な推進力になっています。FieldFoxアナライザを使用すると、1台の測定器をフィールドに持ち込むだけで、レーダーパルス特性、Sパラメータ、スペクトラム解析、トランスミッターパワー、リアルタイムスペクトラム解析、雑音指数などを検証、測定することが可能になります。さらに、FieldFoxで測定したすべての測定値は、ベンチトップ・アナライザで測定したすべての測定値と一致します。
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。