変化の激しい通信業界をコントロールする

世界中がつながり、エンドユーザーが速度、応答性、信頼性のさらなる向上を求めるにつれ、通信革新のペースは加速しています。

通信リンクは有線と無線の両方であり、イーサネット、光ファイバー、セルラー無線、およびWi-Fiなどその他の無線データ通信を網羅しています。

これら多くの領域を網羅し、ベースバンドセルラー信号や空中の無線波形を測定するテストの必要性が高まっています。 エンドツーエンドの測定は、ハンドヘルドのユーザー機器で実行され、インターネットデータセンターで評価されます。 キーサイトには、最も複雑な通信の課題を解決する専門知識があります。

Wireless Data Communications

セルラーイノベーションをテストおよび検証

包括的なセルラーソリューションを用いれば、高度な研究開発用のシステムレベルでのシミュレーションの設計、プリコンフォーマンスおよびコンフォーマンステストの実行、製造テスト機能の構築、および展開したネットワークの性能の最適化が実現できます。

キーサイトは、製品開発ライフサイクル全体にわたって、4G LTE、4G LTE-Advanced、4G LTE-Advanced Pro、および5G NRセルラー設計/テストソリューションの完全なポートフォリオを提供します。

無線規格をマスター

エンドユーザーのニーズの変化に伴い、通信業界を定義する無線規格および技術も変化します。 こうした変化や、その結果もたらされる設計、テストおよび配備の複雑性を理解することは、環境変化や競争において常に一歩先を行くために極めて重要です。

キーサイトのソリューションは、短時間で成功を収めるベストチャンスを提供します。 御社の無線通信のビジョンを今すぐ実現するにはキーサイトにおまかせください。

位置サービス・テスト・ソリューション

モバイルデバイスの位置情報アプリケーションの増加により、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイス内でGNSS(全地球航法衛星システム)およびAssisted GPS受信機を設計し、テストする必要性が生じています。 これは単方向通信技術であるものの、衛星ベースの位置情報サービスはその他多くの通信と共存し、強化する技術です。

キーサイトのソリューションには、GPS衛星ナビゲーションシステム(Galileo、GLONASSおよびBeidou(Compass)システムなど)のエンドツーエンドのシミュレーションモデリング、実世界のマルチ衛星GPS信号生成、さらにセキュアユーザプレーンロケーション(SUPL)テストの全無線機能テストが含まれます。

Keysight Location Service Test Solutions
Evolution of Land Mobile Radios

陸上移動無線の進化をサポート

無線機は、緊急時対応要員と他のミッションクリティカルなユーザーをつなげる上で必要不可欠な機能を提供します。 無線が最新デジタル技術への移行を続けるにあたり、製造業者はより広い帯域幅、より高い周波数、およびさまざまな無線形式による複雑なテストの課題に直面しています。 製品をより早く市場へ投入するために、より低いコストでより迅速に無線をテストできます。 キーサイトの自動化機能は、陸上移動無線機テストへのスマートファクトリーアプローチの実践にも役立ちます。

ソフトウェア・テスト・オートメーションでユーザー体感を向上

お客様はセルラーネットワークおよびデバイスに対して関心が高くあります。キーサイトのEggplantは、どんなデバイスやプラットフォームでも最高性能基準を維持するのに使いやすいソフトウェア・テスト・オートメーションおよび性能ツールです。 人工知能を搭載したEggplantにより、ユーザー中心のテストスクリプトと分析でエンドツーエンドのテストを高速化します。

モバイルデバイス

ご要望、ご質問はございませんか。