何をお探しですか?
オシロスコープ技術リソース
キーサイトは、大学、工学部の学生、専門家向けに、無料の包括的なオシロスコープ技術リソースを提供しています。
キーサイトは、工学部の学生や技術者向けに、幅広い無料オシロスコープ技術リソースを提供しています。
Keysight InfiniiVisionオシロスコープには、多数のトレーニング信号が内蔵されており、これにより、機器の機能や基本的なオシロスコープ測定の実行方法を習得できます。1000 Xシリーズ、2000 Xシリーズ、3000T Xシリーズ、4000 Xシリーズ、6000 Xシリーズを含むすべてのKeysight InfiniiVisionオシロスコープには、最大28種類のトレーニング信号が標準で搭載されています。
オシロスコープの学習を始めるのに役立つ、その他の無料リソースをご利用いただけます。
- 包括的なオシロスコープのラボガイドとチュートリアルから学びましょう。
- オシロスコープの基礎スライドセットを確認してください。
- InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープで使用できるこれらの教育リソースを無料でダウンロードしてください。
オシロスコープの基礎を学ぶ
オシロスコープに本当に必要な帯域幅、サンプリング忠実度とサンプルレートの違い、波形更新レートの重要性、あるいは周波数応答解析とは何かをご存知ですか?キーサイトは、これらのオシロスコープの基本を詳しく学ぶのに役立つ、業界エキスパートによる資料を提供しています。
ステップバイステップガイドとチュートリアル
オシロスコープのスキルを習得したい、または磨きたいエンジニアの方ですか?キーサイトは、オシロスコープの基礎に関するスライドセットを11の異なる言語で提供しています。オシロスコープの基礎を学んだ後、InfiniiVisionオシロスコープのラボガイドとチュートリアルで実践的な経験を積んでください。
ビデオおよびオンラインコース
オシロスコープの初心者でもベテランでも、キーサイトは、お客様の継続的な学習をサポートするためにKeysight Universityの幅広いコースとビデオを提供しています。
- オシロスコープの基礎を深く掘り下げる (オシロスコープ使用の基礎に関する18本のビデオ)
- InfiniiVisionオシロスコープ測定のヒント (InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープを迅速にセットアップし、高度な測定を実行する方法を学ぶための7つの短い測定ヒントビデオ)
- オシロスコープの使用方法 – メガガイド
ラボ、オフィス、または寮の部屋用ポスター
クイックガイドまたはリファレンスツールとして壁に掛けるために、キーサイトのオシロスコープポスターを今すぐダウンロードしてください。
関連ハードウェア
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?