¿Qué busca?
Recursos técnicos sobre osciloscopios
Keysight ofrece gratuitamente recursos técnicos completos sobre osciloscopios para universidades, estudiantes de ingeniería y profesionales.
Keysight ofrece una amplia gama de recursos técnicos gratuitos sobre osciloscopios para estudiantes y profesionales de la ingeniería.
Los osciloscopios Keysight InfiniiVision vienen con una serie de señales de entrenamiento incorporadas para que pueda aprender lo que hace el instrumento y cómo realizar mediciones básicas con el osciloscopio. Hasta 28 señales de entrenamiento vienen de serie en todos los osciloscopios Keysight InfiniiVision, incluyendo las series 1000 X-, 2000 X-, 3000T X-, 4000 X- y 6000 X.
Existen otros recursos gratuitos que le ayudarán a iniciarse en el aprendizaje de los osciloscopios.
- Aprenda con las completas guías y tutoriales de laboratorio sobre osciloscopios.
- Repasar el conjunto de diapositivas de fundamentos del osciloscopio.
- Descargue gratuitamente estos recursos educativos para utilizarlos con los osciloscopios InfiniiVision Serie X.
Fundamentos del osciloscopio
¿Sabe cuánto ancho de banda necesita realmente su osciloscopio? ¿Cuál es la diferencia entre fidelidad de muestreo y frecuencia de muestreo? ¿Por qué es importante la velocidad de actualización de la forma de onda? ¿O qué es el análisis de respuesta en frecuencia? Keysight ofrece artículos de expertos de la industria para ayudarle a aprender los entresijos de estos fundamentos del osciloscopio.
Guías paso a paso y tutoriales
¿Es usted un ingeniero que desea aprender o refrescar sus conocimientos sobre osciloscopios? Keysight ofrece un conjunto de diapositivas de Fundamentos del osciloscopio en 11 idiomas diferentes. Después de aprender los fundamentos del osciloscopio, adquiera experiencia práctica con las guías y tutoriales de laboratorio del osciloscopio InfiniiVision.
Vídeos y cursos en línea
Tanto si es nuevo en el mundo de los osciloscopios como si es un profesional experimentado, Keysight dispone de una amplia gama de cursos y vídeos de Keysight University para ayudarle en su aprendizaje continuo.
- Osciloscopios 101 Deep Dive (18 vídeos sobre los fundamentos del uso de un osciloscopio)
- InfiniiVision Oscilloscope Measurement Tips (siete breves vídeos de consejos de medición para aprender a configurar rápidamente su osciloscopio InfiniiVision serie X para realizar mediciones avanzadas)
- Cómo utilizar un osciloscopio - Mega Guía
Pósters para el laboratorio, la oficina o el dormitorio
Descargue hoy mismo uno de los pósters de osciloscopios de Keysight para colgarlo en su pared como guía rápida o herramienta de referencia.
Hardware relacionado
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?