무엇을 찾고 있습니까?
오실로스코프 기술 자료
키사이트는 대학, 공학도 및 전문가를 위한 무료 종합 오실로스코프 기술 자료를 제공합니다.
키사이트는 공학도 및 전문가들을 위해 다양한 무료 오실로스코프 기술 자료를 제공합니다.
키사이트 InfiniiVision 오실로스코프에는 장비의 기능과 기본적인 오실로스코프 측정 방법을 배울 수 있도록 다양한 내장 교육 신호가 함께 제공됩니다. 1000 X-, 2000 X-, 3000T X-, 4000 X- 및 6000 X-Series를 포함한 모든 키사이트 InfiniiVision 오실로스코프에는 최대 28개의 교육 신호가 표준으로 제공됩니다.
오실로스코프 학습을 시작하는 데 도움이 되는 다른 무료 자료도 제공됩니다.
- 종합적인 오실로스코프 실습 가이드 및 튜토리얼을 통해 학습하십시오.
- 오실로스코프 기초 슬라이드 세트를 검토하십시오.
- InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프와 함께 사용할 수 있는 교육 자료를 무료로 다운로드하십시오.
오실로스코프 기초 학습
오실로스코프에 실제로 필요한 대역폭은 얼마입니까? 샘플링 충실도와 샘플링 속도의 차이점은 무엇입니까? 파형 업데이트 속도가 중요한 이유는 무엇입니까? 또는 주파수 응답 분석이란 무엇입니까? 키사이트는 업계 전문가의 백서를 제공하여 이러한 오실로스코프 기본 사항의 모든 것을 알려드립니다.
단계별 가이드 및 튜토리얼
오실로스코프 기술을 배우거나 다시 익히고 싶은 엔지니어이십니까? 키사이트는 11개 언어로 된 오실로스코프 기초 슬라이드 세트를 제공합니다. 오실로스코프 기초를 학습한 후, InfiniiVision 오실로스코프 실습 가이드 및 튜토리얼을 통해 실습 경험을 쌓으십시오.
비디오 및 온라인 강좌
오실로스코프를 처음 접하는 분이든 숙련된 전문가이든, 키사이트는 지속적인 학습을 지원하는 다양한 키사이트 유니버시티 강좌 및 비디오를 제공합니다.
- 오실로스코프 101 심층 분석 (오실로스코프 사용 기초에 대한 18개 비디오)
- InfiniiVision 오실로스코프 측정 팁 (InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프를 빠르게 설정하여 고급 측정을 수행하는 방법을 배울 수 있는 7개의 짧은 측정 팁 비디오)
- 오실로스코프 사용 방법 – 메가 가이드
실험실, 사무실 또는 기숙사를 위한 포스터
지금 키사이트의 오실로스코프 포스터 중 하나를 다운로드하여 빠른 가이드 또는 참조 도구로 벽에 걸어 두십시오.
관련 하드웨어
어떤 도움을 드릴까요?