測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

15件中 12 件を表示

ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz GHz
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10 MHz~12.4 GHz
モデル
423B
コネクタタイプ
-
タイプ
低バリアショットキーダイオード
プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01~50 GHz
プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、0.01~50 GHz
モデル
8474E
コネクタタイプ
2.4 mm, SMC
タイプ
平面ドープバリアダイオード検出器
導波管検知器、26.5 〜 40 GHz
導波管検知器、26.5 ~ 40 GHz
モデル
R422C
コネクタタイプ
BNC
タイプ
導波管検出器
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、100 kHz~2 GHz
モデル
8471D
コネクタタイプ
BNC
タイプ
平面ドープバリアダイオード検出器
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~33 GHz
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~33 GHz
モデル
8474C
コネクタタイプ
3.5 mm
タイプ
平面ドープバリアダイオード検出器
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~33 GHz
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~33 GHz
モデル
8473D
コネクタタイプ
3.5 mm
タイプ
平面ドープバリアダイオード検出器
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~18 GHz
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~18 GHz
モデル
8474B
コネクタタイプ
タイプN、BNC
タイプ
平面ドープバリアダイオード検出器
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~12 GHz
プレーナ・ドープト・バリアー・ダイオード・ディテクタ、0.01~12 GHz
モデル
8471E
コネクタタイプ
SMA、SMC
タイプ
平面ドープバリアダイオード検出器
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~26.5 GHz GHz
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~26.5 GHz
モデル
33330C
コネクタタイプ
-
タイプ
低バリアショットキーダイオード
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~26.5 GHz GHz
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~26.5 GHz
モデル
8473C
コネクタタイプ
3.5 mm
タイプ
低バリアショットキーダイオード
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~18 GHz GHz
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz~18 GHz
モデル
8472B
コネクタタイプ
SMA、BNC
タイプ
低バリアショットキーダイオード
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz ~18 GHz
ローバリアー・ショットキー・ダイオード・ディテクター、10 MHz ~18 GHz
モデル
8470B
コネクタタイプ
APC-7
タイプ
低バリアショットキーダイオード
すべてクリア