Choose a country or area to see content specific to your location
Product Fact Sheets
The Keysight Technologies, Inc. 81110A pulse pattern generator is the industry-standard for pulse, pattern, data and PRBS generation up to 165/330 MHz.
It provides high quality signals and leading flexibility that meets virtually all application needs. This instrument is a must for all labs.
Other highlights are:
Typical applications
Characteristics on a pulse pattern shape
All parameters can be selected and edited with the Keysight Pulse Pattern Generators.
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
お客様のアクセスは、ブラウザーのCookieの有効期限が切れるか、ブラウザーのキャッシュがクリアされるとリセットされます。コンテンツに再びアクセスするには、もう一度サインインししてください。
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.