Keysightの 81910A フォトニック・オール・パラメータ・アナライザは、テスト計測機器にパラダイム・シフトを与えます。その理由は、シングル・デバイス・コネクションにおいて、本アナライザは同等の重要度で全関連デバイス・パラメータの精密な特性評価 - 損失 (IL-RTL) 、偏波依存損失 (PDL) 、群遅延 (GD) 、および差動群遅延 (DGD) の測定を可能にするからです。 81910A は、損失特性を決定するために、波長可変レーザ光源およびパワー・メータという、業界先端の組み合わせを使用します。 革新的な掃引ホモダイン法により、最高の確度、分解能およびダイナミックさで、GDおよびDGD (CD、PMD) 特性を決定することが実現可能になりました。
使いやすいインターフェースであるKeysightのフォトニック・ファンデーション・ライブラリの良く知られた特長を使うと、 製造環境への統合を容易に行うことができます。 81910A の注文には 2 つのオプションがあります - 1 つは完全ソリューションで、他の 1 つは手持ちの波長可変レーザー光源をアップグレードします。