お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- U1161A拡張テスト・リード・キット
U1161A拡張テスト・リード・キット
赤のリード1本、黒のリード1本、テストプローブ2つ、ワニ口クリップ、4 mmバナナプラグが付属
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
赤のリード1本、黒のリード1本、テストプローブ2つ、ワニ口クリップ、4 mmバナナプラグが付属
ハイライト
- 延長テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A
- 中型ワニ口クリップ:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- 4 mmバナナ・プラグ:CAT II 600 V、10 A
Keysight U1161A延長テスト・リード・キットは、U1230/U1240/U1250/U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。このセットには、2本の延長テスト・リード(赤1、黒1)、2本のテスト・プローブ、中型ワニ口クリップ、4 mmバナナ・プラグが付属しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。