검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U1161A Extended Test Lead Kit
Includes 1 black and 1 red lead, 2 test probes, alligator clips, and 4 mm banana plugs
Includes 1 black and 1 red lead, 2 test probes, alligator clips, and 4 mm banana plugs
HIGHLIGHTS
- 확장 테스트 리드: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
- 테스트 프로브(19mm 팁): CAT II 1000V, 15A 등급
- 중간 크기 앨리게이터 클립: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A 등급
- 4mm 바나나 플러그: Cat II 600V, 10A
키사이트 U1161A 확장 테스트 리드는 U1250A 시리즈 휴대형 디지털 멀티미터와 호환됩니다. 이 세트에는 2개의 확장 테스트 리드(빨간색과 검정색 1개씩), 2개의 테스트 프로브, 중간 크기의 앨리게이터 클립 및 4mm 바나나 플러그가 포함되어 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?