お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1161A拡張テスト・リード・キット
赤のリード1本、黒のリード1本、テストプローブ2つ、ワニ口クリップ、4 mmバナナプラグが付属
赤のリード1本、黒のリード1本、テストプローブ2つ、ワニ口クリップ、4 mmバナナプラグが付属
ハイライト
- 延長テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A
- 中型ワニ口クリップ:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
- 4 mmバナナ・プラグ:CAT II 600 V、10 A
Keysight U1161A延長テスト・リード・キットは、U1230/U1240/U1250/U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。このセットには、2本の延長テスト・リード(赤1、黒1)、2本のテスト・プローブ、中型ワニ口クリップ、4 mmバナナ・プラグが付属しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。