お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N5439A InfiniiMax III ZIFプローブヘッド
N5439A InfiniiMax III ZIFプローブヘッド
交換可能なチップ形状で、28 GHzの帯域幅を備えています。ZIFチップはプローブヘッドが移動しても、被試験デバイス(DUT)上に放置しておくことができます。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
主な特長
帯域幅
- 28 GHz(通常)
- Tr = 20.9 psec (10 %~90 %、プローブはN2803Aのみ)
入力インピーダンス
- C diff = 32 fF, C se = 48 fF
- R diff = 100 kΩ, R se = 50 kΩ
入力電圧範囲
- 1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3, <-38dB)、2.5 Vpp、±1.25 V (HD2&3 <-34dB) (N5440A 450 Ω ZIF チップ使用時)*
- 0.8 Vpp。 ±0.4 V(HD2&3, <-38dB)、1.6 Vpp、±0.8 V (HD2&3 <-34dB) (N5447A 200 Ω ZIFチップ使用時)*
注:HD(高調波歪み) <-38 dBが標準: < -34 dBの広い入力範囲と若干の歪みの増加
N5439A ZIFプローブヘッドは、経済的な交換可能なチップ形状で、28 GHzの帯域幅を備えています。 ZIFチップは負荷が非常に小さいので、プローブヘッドを次の接続場所に移動しても、DUT上に放置しておくことができます。 N5440A(450 Ωセラミック)、N5447A(200 Ωセラミック)、または新しい N2838A(450 Ω PCボード)を注文すると、ZIFチップ5個とDUTへのチップのはんだ付けを補助するプラスチック・スポークのセットが入手できます。 N2838AのPCボード用ZIFチップは、N2803AおよびN5439Aと組み合わせて使用した場合、最大25 GHzまでの帯域幅性能を維持しながら、ZIPチップの堅牢性を大幅に向上させました。 N5439Aには、ZIFプローブチップは付属していません。 5ミル~80ミル(0.127 mm~2 mm)の可変間隔 ハンズフリー操作には、N2787Aプローブポジショナを使用してください。 すべてのInfiniiMax IIIプローブアンプと互換性があります。
N5439Aに関心を持っていただけましたか。
N5439A InfiniiMax III ZIFプローブヘッドの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。