主な特長

一般

  • リニア光学での最大速度:500 mm/s
  • 基準周波数:1.9~2.4 MHz、オプションH10:2.2~2.4 MHz
  • 重量:3.4 kg(7.5 lb)
  • ウォームアップ時間:90分

レーザービーム

  • 直径:6 mm
  • 最小出力パワー:120 µW
  • 最大出力パワー:1 mW
  • ビームの高さ:79.5 ±1.0 mm

入力電源要件

  • 最大3.0 A で+15 V ±0.3 V
  • 最大0.3 A で-15 V ±0.3 V

Keysight 5517Bの主な用途は、工作機械アプリケーションなど、動作速度が遅いVMEおよびPCベースのレーザー干渉計システムです。 カスタム要件については、キーサイトまでお問い合わせください。

アプリケーション
n/a
Beam height (mm)
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
538
Reference frequency (MHz)
1.9 to 2.4
基準周波数
1.9 至 2.4 MHz
速度
500 mm/s
アプリケーション
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Reference frequency (MHz)
基準周波数
速度
n/a
79.5
538
1.9 to 2.4
1.9 至 2.4 MHz
500 mm/s
さらに表示
アプリケーション:
n/a
Beam height (mm):
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
538
Reference frequency (MHz):
1.9 to 2.4
基準周波数:
1.9 至 2.4 MHz
速度:
500 mm/s
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90
 5517B Laser Head

5517Bに関心がございますか。

ご要望、ご質問はございませんか。