キーサイトのレーザ・ヘッドは、高い波長確度により、超精密位置決めシステムに使用され、非常に精度の高い位置情報または距離情報を提供します。

Find the Model that's Right for You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

Want help or have questions?