お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10703A レトロリフレクター
Keysight 10703A レトロリフレクター(立方体コーナー)は、リニア測定用の基本的な測定リフレクターです。 6 mm以下のビーム径向けに設計されていて取り付けられます
スタート価格:
ハイライト
Keysight 10703A レトロリフレクター(立方体コーナー)は、リニア測定用の基本的な測定リフレクターです。 Keysight 10702A(またはKeysight 10702A オプション★ ★001)リニア干渉計と組み合わせることで、汎用的な1軸測定が可能になります。 質量が重要な場合は、10713B(ハウジングなしの10703A)をご利用いただけます。
Keysight 10703Aは、干渉計システムをそれぞれのアプリケーションの物理的なレイアウトや測定要件に合わせて調整するための測定光学部品シリーズの1つのコンポーネントです。 適切なレーザーヘッドおよびシステムエレクトロニクスにより構成された光学系は、精密位置決めシステムの一部となり、最高の位置決め確度、分解能、および再現性を提供します。
- 6 mm以下のビーム径に対応可能な設計
- PCおよびVMEbus互換システムで使用可能
- 推奨される干渉計:Keysight 10702A
- Keysight 10703Aの質量:42 g
- 立方体コーナーのみの質量:11.4 g
10703Aに関心をお持ちですか?
レトロリフレクターの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。