Como integrar a triagem de ligações por fio pós-moldagem

Testador de estruturas elétricas
+ Testador de Estruturas Elétricas

Integrar a triagem às linhas de montagem de semicondutores

A triagem de ligações por fio pós-moldagem em linha requer que o testador de estrutura elétrica, o manipulador, a interface de contato e os suportes para dispositivos funcionem como uma estação de teste de produção repetível. O testador se conecta aos manipuladores de tira ou do tipo “pick-and-place” por meio de uma placa de sensores integrada e um kit de troca, enquanto os pontos de teste paralelos permitem que vários dispositivos encapsulados sejam medidos durante cada ciclo do manipulador.

A implantação em produção exige que a consistência das medições seja verificada em todo o sistema — incluindo o testador, os dispositivos de fixação, os contatores e a configuração do manipulador — antes do estabelecimento dos limites de teste. A avaliação da repetibilidade e reprodutibilidade do medidor (GRR) permite identificar variações na configuração causadas pela inserção ou alinhamento repetido dos dispositivos, enquanto o controle via Barramento de Interface de Propósito Geral (GPIB) e a conectividade via Padrão de Comunicação de Equipamentos Semicondutores/Modelo Genérico de Equipamento (SECS/GEM) integram a operação do testador e os dados de teste ao fluxo de trabalho de produção.

Solução de integração de ligação por fio pós-moldagem

A integração da triagem de ligações por fio pós-moldagem requer a coordenação entre o testador, o manipulador, o hardware de contato, os dispositivos de teste e a infraestrutura de dados de fabricação. O Testador Elétrico Estrutural s8050 / Q3000A é compatível com manipuladores do tipo “strip” e “pick-and-place” por meio de uma placa sensora nVTEP incorporada ao kit de troca. O sistema suporta testes paralelos e se conecta ao manipulador por meio do Barramento de Interface de Propósito Geral (GPIB), enquanto a conectividade SECS/GEM (Padrão de Comunicação de Equipamentos Semicondutores/Modelo Genérico de Equipamento) proporciona integração com o Sistema de Execução de Manufatura (MES). A geração automatizada de programas de teste reduz o esforço de desenvolvimento de testes ao alocar recursos de teste e gerar blocos de teste com base na configuração de hardware. A qualificação de produção inclui depuração de dispositivos de fixação, testes de correlação, avaliação de GRR, caracterização de Unidades Conhecidas como Boas (KGU), geração de limites e uma execução de validação em massa antes do início da produção em escala.

Veja o diagrama de blocos da integração da triagem de ligações por fio pós-moldagem

Como integrar a triagem de ligações por fio pós-moldagem: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de integração de ligação por fio pós-moldagem

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?