Como consolidar os testes de TIC e os testes funcionais

Sistema de Testes Paralelos Especializado
+ Sistema de teste paralelo especializado

Consolidação dos testes de TIC e dos testes funcionais

A consolidação do teste em circuito (ICT) e do teste funcional (FCT) requer uma plataforma de teste capaz de suportar testes estruturais e, ao mesmo tempo, fornecer os recursos de instrumentação, comutação, controle e software necessários para os testes funcionais. Dependendo da placa de circuito impresso (PCB), esses recursos podem incluir medições analógicas de precisão, E/S digital, comutação, programação por flash e instrumentação funcional.

A arquitetura de teste deve coordenar esses recursos dentro de um fluxo contínuo de testes, permitindo que a placa de circuito impresso (PCB) passe do teste ICT para a programação e a verificação funcional sem precisar ser transferida para outro sistema de teste. Para a fabricação em grande volume, a plataforma também deve oferecer a escalabilidade e o paralelismo necessários para manter a produtividade à medida que a cobertura de teste aumenta.

Solução integrada de teste de placas de alto rendimento

O Sistema de Teste de Placas i7090 da Keysight combina a tecnologia ICT com a instrumentação e os recursos necessários para testes funcionais. Sua arquitetura oferece suporte a medições analógicas de precisão, E/S digital, comutação, programação de memória flash em alta velocidade e instrumentação funcional em um único ambiente de teste.

Isso permite que os testes estruturais de TIC, a programação flash e a verificação funcional sejam realizados em um único fluxo de teste, enquanto a placa de circuito impresso permanece no mesmo ambiente de teste. Para aplicações de alto volume, o i7090 oferece suporte a testes massivamente paralelos com até 20 núcleos de teste simultâneos, ajudando os fabricantes a consolidar os processos de teste e, ao mesmo tempo, manter o rendimento da produção.

Conheça os produtos da nossa solução integrada de teste de placas com alto rendimento

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?