Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os osciloscópios Keysight Essential estão disponíveis em três classes. A classe XR1 inclui as séries InfiniiVision 1000 e 2000; a classe XR2 inclui a série 3000; e a classe XR3 inclui as séries HD3 e XR3.
Configure um osciloscópio Keysight Essential de acordo com suas necessidades — mesmo o modelo mais acessível da classe XR1 integra seis instrumentos em um único aparelho e oferece recursos de medição automática. A série XR3 possui um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits com resolução quatro vezes maior e ruído de fundo pela metade em comparação com outros osciloscópios de uso geral. Está disponível nos formatos de mesa e compacto para montagem em rack de 1U, sendo que o modelo de 1U suporta medições sincronizadas entre vários osciloscópios em centenas de canais analógicos. Os osciloscópios Keysight Essential contam com software de teste automatizado para testes de máscara, transformada rápida de Fourier (FFT) e acionamento e decodificação de protocolos, além de histogramas e diagramas de Bode. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Os osciloscópios Keysight Essential integram um osciloscópio, um gerador de ondas, um analisador de protocolos, um voltímetro digital, um contador de frequência e um analisador de resposta de frequência em um único instrumento.
Suporta acionamento e decodificação em barramentos seriais comuns, como I2C, UART/RS232, SPI, CAN e LIN, garantindo uma análise precisa do sinal e um diagnóstico eficiente em vários protocolos.
Recursos pré-programados necessários para capturar parâmetros importantes, como frequência, amplitude e tempo de subida, sem a necessidade de configurar manualmente as medições.
Os osciloscópios Essential, compactos e leves, permitem que você leve seus testes com você e faça suas medições onde precisar.
Maximum bandwidth
70 MHz até 1 GHz
Analog channels
2 até 4
Digital channels
0 até 16
Maximum sample rate
2 GSa/s até 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts até 100 Mpts
Display size
3.12 inch até 10.1 inch
ADC resolution
8 bits até 14 bits
Brands included
1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series
Multi-scope synchronization
Varies
Escala de dezenas a centenas de canais analógicos sincronizados com largura de banda de até 1 GHz em um design montável em rack:
Confira cinco demonstrações rápidas do XR3 em ação durante nosso webinar de 30 minutos.
DSOX1202G
O osciloscópio DSOX1202G oferece 70, 100 ou 200 MHz de largura de banda em 2 canais analógicos e gerador de forma de onda
O que está incluído:
HD304MSO
O osciloscópio HD304MSO oferece um ADC de 14 bits, 4 canais analógicos, memória de 100 Mpts, taxa de atualização de 1.300.000 wfms/s e uma tela de toque capacitiva de 10,1 pol.
O que está incluído:
Para levar sua próxima inovação de produto ao mercado, são necessárias ferramentas de teste modernas nas quais você possa confiar. O Keysight Smart Bench Essentials Plus é um conjunto aprimorado de instrumentos de uso diário — fonte de alimentação, gerador de formas de onda, multímetro digital e osciloscópio HD3 — equipado com tecnologias de medição comprovadas de nível profissional que oferecem precisão e confiabilidade. Ao contrário de outros instrumentos de teste de uso geral, o Smart Bench Essentials Plus atende e supera consistentemente os padrões da indústria e de segurança, para que você possa proteger a integridade de seus produtos. Agora você pode ter confiança nas medições que vai além do básico.
XR3L4A
O osciloscópio de perfil baixo XR3L4A oferece um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits, 4 canais analógicos, memória de 100 Mpts e uma taxa de atualização de 1.300.000 wfms/seg em um formato montável em rack de 1U.
O que está incluído:
Eletrônicos de consumo
Aeroespacial e Defesa
Correlacionar sinais de subsistemas de A&D com requisitos críticos de tempo em um rack sincronizado.
Fabricação
Automatize verificações repetíveis da qualidade do sinal em pontos de teste de produção com alta densidade de canais.
Eletrônica Geral
Meça a resposta em frequência de filtros e amplificadores analógicos com um gerador de formas de onda integrado.
Eletrônica Geral
Saiba como manter baixa a distorção causada pela medição.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os osciloscópios modernos incluem recursos como medições automatizadas, análise de Transformada Rápida de Fourier (FFT) e opções de disparo. Esses recursos aprimoram a funcionalidade do osciloscópio, tornando-o uma ferramenta poderosa para uma ampla gama de aplicações. Abaixo estão alguns detalhes sobre esses recursos do osciloscópio:
Medições automatizadas
Meça automaticamente vários parâmetros de uma forma de onda, como frequência, amplitude, tempo de subida, tempo de descida e muito mais. Esse recurso acelera a análise de parâmetros comuns e reduz o potencial de erro humano em medições manuais.
Transformada Rápida de Fourier (FFT)
A análise FFT permite que o osciloscópio converta sinais do domínio do tempo em seus componentes do domínio da frequência. Isso é particularmente útil para identificar o conteúdo de frequência de um sinal, diagnosticar problemas como ruído e harmônicos e realizar análises espectrais.
Opções de acionamento
O acionamento permite que os usuários capturem eventos específicos dentro de um sinal. Os acionadores podem ser definidos com base em condições como largura de pulso, padrões lógicos, pulsos curtos e muito mais. Isso ajuda a isolar e analisar comportamentos complexos de sinais.
A taxa de atualização da forma de onda de um osciloscópio refere-se à frequência com que ele atualiza ou captura novos dados da forma de onda e os exibe na tela. Uma alta taxa de atualização da forma de onda é especialmente importante ao analisar sinais dinâmicos ou que mudam rapidamente, como os de eventos transitórios, falhas ou sinais intermitentes. Se a taxa de atualização da forma de onda não for rápida o suficiente, o osciloscópio pode não conseguir capturar esses sinais, perdendo informações valiosas e levando a uma análise imprecisa.
A taxa de atualização da forma de onda também é importante para o monitoramento em tempo real de sinais em aplicações como desenvolvimento de sistemas embarcados com interações complexas entre componentes analógicos e digitais, eletrônica de potência e fontes de alimentação que apresentam comutação de alta frequência e comportamento transiente, e eletrônicos de consumo para validar o desempenho dos dispositivos durante o desenvolvimento e a produção.
O conversor analógico-digital (ADC) é um componente crítico em um osciloscópio. Ele determina a exatidão, a precisão e o desempenho do osciloscópio na captura e análise de sinais. O número de bits que o ADC possui, ou profundidade de bits, determina a resolução vertical do osciloscópio, que representa quão pequena uma mudança na tensão pode ser representada com precisão. A função principal do ADC é amostrar um sinal analógico, como uma forma de onda de tensão, e convertê-lo em uma série de valores digitais que a unidade central de processamento (CPU) do osciloscópio compreende. O ADC do osciloscópio amostra o sinal analógico em intervalos de tempo discretos, converte-os em amostras digitais e, em seguida, reconstrói uma representação visual da forma de onda na tela.
A resolução do ADC ou profundidade de bits determina com que precisão o osciloscópio pode diferenciar entre diferentes níveis de tensão no sinal. Por exemplo, um ADC de 8 bits divide a faixa de amplitude do sinal em 256 níveis, enquanto um ADC de 14 bits pode representar um sinal com 16.384 níveis de tensão discretos. Essa resolução mais precisa é especialmente útil em aplicações de alta precisão, como radares aeroespaciais e de defesa, sonares e sistemas de telemetria, conversores eletrônicos de CC para CC e fontes de alimentação comutadas, ou aplicações médicas, como imagens por ressonância magnética (MRI) ou tomografia computadorizada (CT).
Um osciloscópio de 1 GHz, montável em rack de 1U, é utilizado para capturar, analisar e depurar sinais eletrônicos em sistemas de teste automatizados, laboratórios de validação e ambientes de produção. Seu design compacto para montagem em rack permite que os engenheiros incluam medições de osciloscópio em configurações de teste com espaço limitado, mantendo os instrumentos organizados e acessíveis.
Com largura de banda de 1 GHz, esses osciloscópios são ideais para monitorar a sincronização de relógios, comutação em eletrônica de potência, comunicações seriais e eventos transitórios. Eles são utilizados em diversas aplicações, como validação nos setores aeroespacial e de defesa, testes de fabricação do tipo “aprovado/reprovado”, pesquisa em física de alta energia e testes e depuração de semicondutores.
Os osciloscópios montáveis em rack são particularmente úteis quando são necessárias medições repetíveis, operação remota ou integração com outros equipamentos de teste. Eles podem ajudar os engenheiros a identificar problemas de integridade de sinal, validar o desempenho dos dispositivos e dar suporte a testes funcionais automatizados, validação em nível de sistema e monitoramento de longo prazo de equipamentos eletrônicos.