Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli oscilloscopi Keysight Essential sono disponibili in tre classi. La classe XR1 comprende le serie InfiniiVision 1000 e 2000, la classe XR2 comprende la serie 3000 e la classe XR3 comprende le serie HD3 e XR3.
Configura un oscilloscopio Keysight Essential in base alle tue esigenze: anche il modello più economico della classe XR1 integra sei strumenti in uno e offre funzionalità di misurazione automatica. La classe XR3 è dotata di un convertitore analogico-digitale (ADC) a 14 bit con una risoluzione quattro volte superiore e un rumore di fondo dimezzato rispetto ad altri oscilloscopi generici. È disponibile nei formati da banco e compatto montabile su rack 1U; il modello 1U supporta misurazioni sincronizzate con più oscilloscopi su centinaia di canali analogici. Gli oscilloscopi Keysight Essential sono dotati di software di test automatizzato per test di maschera, trasformata di Fourier veloce (FFT), trigger e decodifica di protocolli, oltre a istogrammi e diagrammi di Bode. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse oppure configurane una specifica per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto nella scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Essential Keysight Essential integrano in un unico strumento un oscilloscopio, un generatore di forme d'onda, un analizzatore di protocolli, un voltmetro digitale, un contatore di frequenza e un analizzatore di risposta in frequenza.
Supporta l'attivazione e la decodifica su bus seriali comuni come I2C, UART / RS232, SPI, CAN e LIN, garantendo un'analisi accurata dei segnali e una risoluzione efficiente dei problemi su più protocolli.
Funzioni preprogrammate necessarie per acquisire parametri chiave quali frequenza, ampiezza e tempo di salita, senza dover configurare manualmente le misurazioni.
Compatti e leggeri, Essential ti consentono di portare con te le tue apparecchiature di prova e di effettuare misurazioni ovunque ti serva.
Maximum bandwidth
70 MHz to 1 GHz
Analog channels
2 to 4
Digital channels
0 to 16
Maximum sample rate
2 GSa/s to 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts to 100 Mpts
Display size
3.12 inch to 10.1 inch
ADC resolution
8 bits to 14 bits
Brands included
1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series
Multi-scope synchronization
Varies
Scalabilità da decine a centinaia di canali analogici sincronizzati con larghezza di banda fino a 1 GHz in un design montabile su rack:
Guarda cinque brevi dimostrazioni dell’XR3 in azione durante il nostro webinar di 30 minuti.
DSOX1202G
L'Oscilloscopi DSOX1202G offre una larghezza di banda di 70, 100 o 200 MHz su 2 canali analogici e un generatore di forme d'onda.
Cosa è incluso:
HD304MSO
L'Oscilloscopi HD304MSO offre un convertitore analogico-digitale a 14 bit, 4 canali analogici, memoria da 100 Mpts, frequenza di aggiornamento di 1.300.000 wfms/sec e schermo touch capacitivo da 10,1 pollici.
Cosa è incluso:
Per lanciare sul mercato la tua prossima innovazione di prodotto sono necessari strumenti di test moderni e affidabili. Keysight Smart Bench Essentials Plus è un set avanzato di strumenti di uso quotidiano - alimentatore, generatore di forme d'onda, multimetro digitale e Oscilloscopi HD3 - dotato di tecnologie di misura di livello professionale comprovate che garantiscono precisione e affidabilità. A differenza di altri strumenti di test generici, Smart Bench Essentials Plus soddisfa e supera costantemente gli standard industriali e di sicurezza, consentendovi di salvaguardare l'integrità dei vostri prodotti. Ora potete contare su una sicurezza di misura che va oltre le funzioni di base.
XR3L4A
L'oscilloscopio a profilo ribassato XR3L4A offre un convertitore analogico-digitale (ADC) a 14 bit, 4 canali analogici, una memoria da 100 Mpts e una frequenza di aggiornamento di 1.300.000 wfms/sec in un formato montabile su rack da 1U.
Cosa è incluso:
Elettronica di consumo
Elettronica generale
Misurare la risposta in frequenza del filtro analogico e dell'amplificatore con un generatore di forme d'onda integrato.
Elettronica generale
Scopri come ridurre al minimo la distorsione causata dalla misurazione.
Elettronica generale
Confronta il modo in cui i circuiti passa-basso, passa-alto e passa-banda modulano il guadagno e la fase in funzione della frequenza.
Automotive
Utilizzare la decodifica hardware e la memoria segmentata per individuare gli errori intermittenti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Gli oscilloscopi moderni includono funzioni quali misurazioni automatizzate, analisi Fast Fourier Transform (FFT) e opzioni di trigger. Queste funzioni migliorano la funzionalità dell'Oscilloscopi, rendendolo uno strumento potente per un'ampia gamma di applicazioni. Di seguito sono riportati alcuni dettagli su queste funzioni dell'Oscilloscopi:
Misure automatizzate
Misura automaticamente vari parametri di una forma d'onda, quali frequenza, ampiezza, tempo di salita, tempo di discesa e altro ancora. Questa funzione accelera l'analisi dei parametri comuni e riduce il rischio di errore umano nelle misurazioni manuali.
Trasformata di Fourier veloce (FFT)
L'analisi FFT consente all'Oscilloscopi di convertire i segnali nel dominio del tempo nelle loro componenti nel dominio della frequenza. Ciò è particolarmente utile per identificare il contenuto in frequenza di un segnale, diagnosticare problemi quali rumore e armoniche ed eseguire analisi spettrali.
Opzioni di attivazione
L'attivazione consente agli utenti di acquisire eventi specifici all'interno di un segnale. Gli attivatori possono essere impostati in base a condizioni quali larghezza dell'impulso, modelli logici, impulsi runt e altro ancora. Ciò aiuta a isolare e analizzare comportamenti complessi dei segnali.
La frequenza di aggiornamento della forma d'onda di un Oscilloscopi si riferisce alla frequenza con cui esso aggiorna o acquisisce nuovi dati relativi alla forma d'onda e li visualizza sullo schermo. Una frequenza di aggiornamento della forma d'onda elevata è particolarmente importante quando si analizzano segnali dinamici o in rapida evoluzione, come quelli provenienti da eventi transitori, glitch o segnali intermittenti. Se la frequenza di aggiornamento della forma d'onda non è sufficientemente elevata, l'Oscilloscopi potrebbe non riuscire a catturare questi segnali, perdendo informazioni preziose e portando ad analisi inaccurate.
La frequenza di aggiornamento della forma d'onda è importante anche per il monitoraggio in tempo reale dei segnali in applicazioni quali lo sviluppo di sistemi embedded con interazioni complesse tra componenti analogici e digitali, l'elettronica di potenza e gli alimentatori con commutazione ad alta frequenza e comportamento transitorio, nonché l'elettronica di consumo per convalidare le prestazioni dei dispositivi durante lo sviluppo e la produzione.
Il convertitore analogico-digitale (ADC) è un componente fondamentale di un Oscilloscopi. Determina l'accuratezza, la precisione e le prestazioni dell'Oscilloscopi nell'acquisizione e nell'analisi dei segnali. Il numero di bit dell'ADC, o profondità di bit, determina la risoluzione verticale dell'Oscilloscopi, che indica quanto piccolo può essere un cambiamento di tensione rappresentato con precisione. La funzione principale dell'ADC è quella di campionare un segnale analogico, come una forma d'onda di tensione, e convertirlo in una serie di valori digitali comprensibili dall'unità di elaborazione centrale (CPU) dell'Oscilloscopi. L'ADC dell'Oscilloscopi campiona il segnale analogico a intervalli di tempo discreti, lo converte in campioni digitali e quindi ricostruisce una rappresentazione visiva della forma d'onda sul display.
La risoluzione dell'ADC o la profondità di bit determina la precisione con cui l'Oscilloscopi è in grado di distinguere i diversi livelli di tensione nel segnale. Ad esempio, un ADC a 8 bit divide l'intervallo di ampiezza del segnale in 256 livelli, mentre un ADC a 14 bit è in grado di rappresentare un segnale con 16.384 livelli di tensione discreti. Questa risoluzione più fine è particolarmente utile in applicazioni ad alta precisione come radar aerospaziali e di difesa, sonar e sistemi di telemetria, convertitori CC-CC elettronici di potenza e alimentatori a commutazione, o applicazioni mediche come la risonanza magnetica (MRI) o la tomografia computerizzata (CT).
Un oscilloscopio da 1 GHz montabile su rack 1U viene utilizzato per acquisire, analizzare ed eseguire il debug dei segnali elettronici in sistemi di test automatizzati, laboratori di validazione e ambienti di produzione. Il suo design compatto, pensata per il montaggio su rack, consente agli ingegneri di integrare le misurazioni dell'oscilloscopio in configurazioni di test con spazio limitato, mantenendo gli strumenti organizzati e facilmente accessibili.
Con una larghezza di banda di 1 GHz, questi oscilloscopi sono particolarmente adatti al monitoraggio della sincronizzazione degli orologi, della commutazione nell'elettronica di potenza, delle comunicazioni seriali e degli eventi transitori. Trovano impiego in applicazioni quali la validazione nel settore aerospaziale e della difesa, i test di produzione di tipo "pass/fail", la ricerca nel campo della fisica delle alte energie, nonché il collaudo e il debug dei semiconduttori.
Gli oscilloscopi montabili su rack sono particolarmente utili quando sono necessarie misurazioni ripetibili, il funzionamento da remoto o l'integrazione con altre apparecchiature di prova. Possono aiutare gli ingegneri a identificare problemi di integrità del segnale, a verificare le prestazioni dei dispositivi e a supportare i test funzionali automatizzati, la validazione a livello di sistema e il monitoraggio a lungo termine delle apparecchiature elettroniche.