Essential Oszilloskopfamilie

Erweiterte Funktionen bei Einsteiger-Oszilloskopen

Konfigurieren Sie ein Keysight Essential Oszilloskope für Ihre Bedürfnisse – selbst das günstigste Modell der XR1-Klasse vereint sechs Instrumente in einem und bietet automatische Messfunktionen. Die XR3-Klasse verfügt über einen 14-Bit-ADC mit vierfacher Auflösung und halb so hohem Rauschpegel wie andere Allzweck-Oszilloskope. Es ist als Tischgerät und als kompaktes 1-HE-Rackgerät erhältlich, wobei die 1-HE-Variante synchronisierte Multi-Oszilloskop-Messungen über Hunderte von analogen Kanälen unterstützt. Keysight Essential Oszilloskope verfügen über automatisierte Testsoftware für Maskentests, schnelle Fourier-Transformation (FFT) sowie Protokolltriggerung und -dekodierung. Zusätzlich werden Histogramme und Bode-Diagramme angezeigt. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

6 Instrumente in 1

Keysight Essential Oszilloskope integrieren Oszilloskop, Wellengenerator, Protokollanalysator, Digitalvoltmeter, Frequenzzähler und Frequenzganganalysator in einem einzigen Gerät.

Analyse des seriellen Busses

Unterstützt Triggerung und Decodierung auf gängigen seriellen Bussen wie I2C, UART / RS232, SPI, CAN und LIN und gewährleistet so eine präzise Signalanalyse und effiziente Fehlersuche über mehrere Protokolle hinweg.

 

Automatisierte Messung

Vorprogrammierte Funktionen, mit denen Sie wichtige Parameter wie Frequenz, Amplitude und Anstiegszeit erfassen können, ohne die Messungen manuell konfigurieren zu müssen.

 

Kompakt und tragbar 

Kompakt, leicht Essential Mit Oszilloskopen können Sie Ihre Tests überallhin mitnehmen und Ihre Messungen dorthin verlegen, wo Sie sie benötigen.

 
Produktbild
  • Maximum bandwidth

    70 MHz bis 1 GHz

  • Analog channels

    2 bis 4

  • Digital channels

    0 bis 16

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s bis 5 GSa/s

  • Maximum memory depth

    1 Mpts bis 100 Mpts

  • Display size

    3.12 inch bis 10.1 inch

  • ADC resolution

    8 bits bis 14 bits

  • Brands included

    1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series

  • Multi-scope synchronization

    Varies

Neu Essential XR3-Oszilloskop

Skalieren Sie von Dutzenden bis zu Hunderten synchronisierter analoger Kanäle mit bis zu 1 GHz Bandbreite in einem rackmontierbaren Design:

  • Erhöhen Sie die Rackdichte mit vier Kanälen im 1U-Formfaktor.
  • Mehrere Oszilloskope mit einem 10-MHz-Referenztakt synchronisieren.
  • Mit einem 14-Bit-ADC und niedrigem Rauschpegel lassen sich Restwelligkeiten im Millivoltbereich aufdecken.
  • Erfassen Sie seltene Störungen mit einer Aktualisierungsrate von 1,3 Millionen Wellenformen pro Sekunde.

Sehen Sie fünf kurze Demos des XR3 in Aktion während unseres 30-minütigen Webinars.

Keysight Essential XR3 Oszilloskop

Erkunden Essential Anwendungsfälle für Oszilloskope

Essential Oszilloskope unterstützen ein breites Spektrum an Messungen in verschiedenen Branchen – entdecken Sie sie alle.

Häufig gestellte Fragen