Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Da validação pré-silício à implantação de redes e centros de dados de IA
Emule o tráfego do protocolo de rede para testar o desempenho da infraestrutura
Emule o tráfego de aplicativos para testar o desempenho da rede e da segurança
Emulação de hardware para testes completos de infraestrutura de rede e IA
Conheça nossos produtos de automação de testes de laboratório, incluindo o Velocity Core, o Velocity iTest, switches modulares de automação, switches ópticos de automação e muito mais.
As soluções de teste de protocolo e carga da Keysight Layer 2 a 3 permitem a validação rigorosa de tecnologias de rede durante o desenvolvimento de ASIC e no projeto e implantação de data centers em escala de IA. Projetadas para oferecer desempenho, escala e flexibilidade, nossas ferramentas de emulação L2 a 3 oferecem suporte à validação inicial do projeto, conformidade de protocolo e emulação de tráfego real em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Nossos pacotes de software de emulação de Ethernet e protocolo, incluindo IxNetwork, IxANVL e IxVerify, ajudam a garantir que sua infraestrutura de rede funcione conforme o esperado. Explore nosso portfólio de testes de protocolo e carga para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de aplicativos e redes L4/L7 da Keysight ajudam você a validar o desempenho, a resiliência e a experiência do usuário dos serviços executados na infraestrutura de rede. Use o Keysight IxLoad para tráfego de alta escala e com estado para testar firewalls, VPNs e controladores de entrega de aplicativos (ADCs). O Keysight AI Data Center Builder oferece emulação aprimorada de carga de trabalho de IA que revela o verdadeiro desempenho dos ambientes de data center de IA quando testados com modelos e parâmetros específicos de treinamento de IA. O Keysight Elastic Network Generator fornece um mecanismo de software com uma API aberta e padrão do setor para criar cenários complexos de tráfego emulado que podem ser implantados em hardware Keysight ou agentes de software em contêineres. O Keysight IxChariot fornece emulação de aplicativos leve e baseada em endpoint com medições de KPI para perda de pacotes, jitter, atraso, MOS e desempenho de vídeo, amplamente utilizado em testes de SD-WAN e redes sem fio. Para validação topológica completa, o Keysight Fabric Emulator simula redes Ethernet inteiras com controle refinado. Selecione a ferramenta que corresponde ao seu ambiente de teste, perfil de tráfego e objetivos de validação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os aceleradores de hardware da Keysight para testes de protocolo e carga permitem a validação de redes Ethernet de alta velocidade utilizadas em centros de dados. Desde geradores de tráfego de bancada com análise profunda da taxa de erros de bits Ethernet e correção de erros avançada (FEC) até geradores de tráfego em hiperescala, estes sistemas suportam testes completos das camadas 1 a 7, com velocidades de rede de 1GE a 1,6T. Emule cargas de trabalho de IA, valide interconexões de 800GE e 1,6T, emule congestionamento de rede e execute testes de conformidade com os padrões, tudo com hardware escalável e otimizado para laboratório. Escolha uma plataforma com base na quantidade de portas necessária, velocidade da interface, formato e suporte a protocolos. Explore nosso amplo portfólio, de dispositivos de função fixa a sistemas de chassi modulares, para encontrar a solução certa para validação Ethernet, redes de inteligência artificial/aprendizado de máquina (IA/ML) e testes de sincronização em escala. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
A linha de produtos de automação de testes de laboratório da Keysight inclui o Velocity Core, o Velocity iTest, switches de automação modulares, switches ópticos de automação e switches de automação de configuração fixa. O Velocity Core automatiza e integra recursos de laboratório e de teste ao processo de CI/CD (integração contínua e entrega contínua). O Velocity iTest automatiza conjuntos de testes de rede com um IDE (ambiente de desenvolvimento interativo) baseado em Python. Com os switches de automação modulares, é possível automatizar a conectividade de laboratório em diferentes velocidades e tipos de mídia. Os switches ópticos de automação oferecem conectividade de fibra automatizada com baixa perda. Gerencie a conectividade de laboratório Ethernet de múltiplas velocidades em um único chassi com switches de automação de configuração fixa.
As soluções de teste de protocolo e carga da Keysight Layer 2 a 3 permitem a validação rigorosa de tecnologias de rede durante o desenvolvimento de ASIC e no projeto e implantação de data centers em escala de IA. Projetadas para oferecer desempenho, escala e flexibilidade, nossas ferramentas de emulação L2 a 3 oferecem suporte à validação inicial do projeto, conformidade de protocolo e emulação de tráfego real em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Nossos pacotes de software de emulação de Ethernet e protocolo, incluindo IxNetwork, IxANVL e IxVerify, ajudam a garantir que sua infraestrutura de rede funcione conforme o esperado. Explore nosso portfólio de testes de protocolo e carga para encontrar a solução certa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
As soluções de teste de aplicativos e redes L4/L7 da Keysight ajudam você a validar o desempenho, a resiliência e a experiência do usuário dos serviços executados na infraestrutura de rede. Use o Keysight IxLoad para tráfego de alta escala e com estado para testar firewalls, VPNs e controladores de entrega de aplicativos (ADCs). O Keysight AI Data Center Builder oferece emulação aprimorada de carga de trabalho de IA que revela o verdadeiro desempenho dos ambientes de data center de IA quando testados com modelos e parâmetros específicos de treinamento de IA. O Keysight Elastic Network Generator fornece um mecanismo de software com uma API aberta e padrão do setor para criar cenários complexos de tráfego emulado que podem ser implantados em hardware Keysight ou agentes de software em contêineres. O Keysight IxChariot fornece emulação de aplicativos leve e baseada em endpoint com medições de KPI para perda de pacotes, jitter, atraso, MOS e desempenho de vídeo, amplamente utilizado em testes de SD-WAN e redes sem fio. Para validação topológica completa, o Keysight Fabric Emulator simula redes Ethernet inteiras com controle refinado. Selecione a ferramenta que corresponde ao seu ambiente de teste, perfil de tráfego e objetivos de validação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os aceleradores de hardware da Keysight para testes de protocolo e carga permitem a validação de redes Ethernet de alta velocidade utilizadas em centros de dados. Desde geradores de tráfego de bancada com análise profunda da taxa de erros de bits Ethernet e correção de erros avançada (FEC) até geradores de tráfego em hiperescala, estes sistemas suportam testes completos das camadas 1 a 7, com velocidades de rede de 1GE a 1,6T. Emule cargas de trabalho de IA, valide interconexões de 800GE e 1,6T, emule congestionamento de rede e execute testes de conformidade com os padrões, tudo com hardware escalável e otimizado para laboratório. Escolha uma plataforma com base na quantidade de portas necessária, velocidade da interface, formato e suporte a protocolos. Explore nosso amplo portfólio, de dispositivos de função fixa a sistemas de chassi modulares, para encontrar a solução certa para validação Ethernet, redes de inteligência artificial/aprendizado de máquina (IA/ML) e testes de sincronização em escala. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
A linha de produtos de automação de testes de laboratório da Keysight inclui o Velocity Core, o Velocity iTest, switches de automação modulares, switches ópticos de automação e switches de automação de configuração fixa. O Velocity Core automatiza e integra recursos de laboratório e de teste ao processo de CI/CD (integração contínua e entrega contínua). O Velocity iTest automatiza conjuntos de testes de rede com um IDE (ambiente de desenvolvimento interativo) baseado em Python. Com os switches de automação modulares, é possível automatizar a conectividade de laboratório em diferentes velocidades e tipos de mídia. Os switches ópticos de automação oferecem conectividade de fibra automatizada com baixa perda. Gerencie a conectividade de laboratório Ethernet de múltiplas velocidades em um único chassi com switches de automação de configuração fixa.
O KAI Data Center Builder emula cargas de trabalho de IA do mundo real para testar todos os caminhos de dados em seu sistema em escala. Visualize os fluxos de dados de IA através de cada processador, cada interconexão, cada elemento de rede e identifique gargalos de desempenho.
Assista ao vídeo para saber como o KAI Data Center Builder emula cada processador, interconexão e rede para maximizar o desempenho do data center de IA.
Centros de dados de IA
Reproduza o comportamento realista da rede de cargas de trabalho de IA
Centros de dados de IA
Maximize a taxa de transferência para interconexões de alta velocidade 800GE/1,6T
Centros de dados de IA
Otimize o tempo de conclusão do trabalho e reduza o tempo de treinamento da IA
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A emulação de tráfego Ethernet consiste na geração e análise de tráfego Ethernet realista para validar o desempenho de redes e dispositivos em condições semelhantes às de produção.
Isso é fundamental para a validação de redes, pois os engenheiros precisam de resultados mensuráveis relativos à latência, taxa de transferência, perda de pacotes e comportamento de congestionamento antes da implantação. Isso ajuda a validar switches, roteadores, placas de interface de rede e chips em ambientes de nuvem, de provedores de serviços e de data centers de IA. A Keysight traz sua expertise em emulação de tráfego Ethernet para esses fluxos de trabalho de validação de redes de alta velocidade.
A emulação de tráfego Ethernet utiliza tráfego gerado para testar dispositivos e links de rede em condições operacionais realistas, enquanto a simulação de rede modela o comportamento e os analisadores de protocolo observam o tráfego de forma passiva.
Essa diferença é importante porque a emulação de tráfego Ethernet mede resultados reais, como latência, taxa de transferência e perda de pacotes, sob carga controlada. Isso a torna útil para validar o comportamento, a escalabilidade e a resiliência da rede antes da implantação. A Keysight oferece suporte à emulação de tráfego Ethernet para uma validação realista em ambientes de rede modernos.
A solução de emulação de tráfego Ethernet é selecionada de acordo com a arquitetura da rede de destino, o perfil de tráfego e o objetivo de validação da plataforma de teste.
Os principais fatores incluem a velocidade da porta, o suporte a protocolos, o modelo de implantação e a escala necessária. Na prática, a solução deve gerar e analisar tráfego realista para validar a latência, a taxa de transferência e a perda de pacotes em condições representativas de rede. A Keysight oferece soluções de emulação de tráfego Ethernet para essas necessidades de validação em ambientes de teste de redes e data centers de IA.
Um emulador de tráfego Ethernet é definido por especificações que determinam com que precisão e eficiência ele é capaz de reproduzir o comportamento real da rede.
As principais especificações incluem velocidade da porta, escala, suporte a protocolos, automação e flexibilidade de implantação em ambientes físicos, virtuais e em nuvem. Essas especificações são importantes porque a validação de rede depende de resultados mensuráveis, como latência, taxa de transferência, perda de pacotes e repetibilidade sob a carga de tráfego exigida. Como referência no setor de emulação de tráfego Ethernet, a Keysight atende a esses requisitos de validação em alta velocidade.
A emulação de tráfego sem estado gera fluxos de pacotes sem manter o contexto da sessão, enquanto a emulação de tráfego com estado mantém o estado do protocolo e da aplicação durante o teste.
A emulação sem estado suporta encaminhamento em velocidade de linha e testes de taxa de transferência, latência e perda de pacotes. A emulação com estado valida o comportamento das aplicações, o gerenciamento de sessões, as interações entre protocolos e a resiliência em condições realistas de tráfego. A Keysight oferece suporte a esses modos de emulação de tráfego Ethernet para a validação de data centers de IA.
A emulação de tráfego Ethernet testa o desempenho, a escalabilidade e a resiliência da rede por meio da geração de padrões de tráfego controlados que refletem condições operacionais realistas.
O processo geralmente mede a taxa de transferência, a latência, a perda de pacotes, a resposta ao congestionamento e o comportamento sob condições de carga crescente ou picos de tráfego. Isso permite que os engenheiros validem switches, roteadores, placas de interface de rede e chips antes da implantação em ambientes de nuvem, provedores de serviços e data centers de IA. A Keysight ajuda os engenheiros a aplicar a emulação de tráfego Ethernet para a validação pré-implantação em redes de nuvem, de provedores de serviços e de data centers de IA.
Os emuladores de tráfego Ethernet integram-se a estruturas de testes automatizados, pipelines de CI/CD e ambientes em nuvem, permitindo a geração e a análise de tráfego de forma repetível e programável.
Essa integração permite que as equipes realizem validações em fases mais iniciais do desenvolvimento, automatizem testes de regressão e comparem resultados de latência, taxa de transferência e perda de pacotes entre diferentes compilações e ambientes. A Keysight oferece suporte à emulação de tráfego Ethernet em ambientes físicos, virtuais e em nuvem para fluxos de trabalho de validação de redes automatizadas e de data centers de IA.
Os desafios da emulação de tráfego Ethernet geralmente incluem o realismo do tráfego, a escala, a sincronização e a repetibilidade.
Esses desafios determinam se a latência, a taxa de transferência e a perda de pacotes medidas representam com precisão as condições de produção, especialmente em centros de dados de IA e ambientes de rede de alta velocidade. Normalmente, eles são resolvidos por meio da geração de tráfego à velocidade da linha, padrões realistas de protocolo e carga, orquestração sincronizada de testes e ambientes de teste escaláveis. A Keysight oferece suporte a esses fluxos de trabalho de validação para redes Ethernet de grande escala, nas quais o realismo, a sincronização e a repetibilidade são fundamentais.