Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O KAI Inference Builder (KAI IB) é uma solução de emulação e análise projetada para validar, comparar e otimizar infraestruturas de inferência de IA e pilhas de software, emulando cargas de trabalho realistas de IA com alta fidelidade e em escala, fornecendo insights detalhados sobre as características de desempenho, os recursos e a eficácia da segurança dos sistemas de inferência.
Simule um tráfego realista de inferência de IA com modelos de linguagem de grande escala (LLM) — reproduzindo o comportamento real dos usuários e as cargas de trabalho — para validar infraestruturas e pilhas de inferência em condições que refletem a produção, e não em testes sintéticos de laboratório.
Escalar para milhões de usuários ou solicitações por segundo para quantificar a verdadeira simultaneidade de usuários, relacionando o desempenho ao custo por token e ajudando as equipes a planejar a capacidade e o ROI com precisão.
Valide infraestruturas de inferência de IA implantadas em nuvem privada ou pública por meio de emulação de cliente de inferência totalmente virtual ou baseada em hardware.
Tenha uma visão unificada com métricas nativas de inferência, tanto da perspectiva do cliente quanto das estatísticas coletadas do servidor, para identificar mais rapidamente os gargalos e otimizar os processos de forma mais eficiente.
O KAI Inference Builder é uma solução de emulação e análise voltada para a inferência, projetada para validar, comparar e otimizar infraestruturas de inferência de IA em condições reais de carga de trabalho. O KAI Inference Builder ajuda as equipes a ir além dos benchmarks sintéticos e dos testes de carga genéricos, trazendo uma validação completa e voltada para a carga de trabalho às implantações de data centers de IA.
O Pacote KAI Inference Builder inclui 10 agentes e até 1.000 solicitações por segundo (assinatura de 1 ano, com licença flutuante válida em todo o mundo). O pacote está em conformidade com a TAA.
O Pacote KAI Inference Builder inclui 10 agentes e até 1.000 solicitações por segundo (assinatura de 1 ano, com licença flutuante válida em todo o mundo). O pacote está em conformidade com a TAA.
952-1010
O Pacote KAI Inference Builder inclui 10 agentes e até 1.000 solicitações por segundo (assinatura de 1 ano, com licença flutuante válida em todo o mundo). O pacote está em conformidade com a TAA.
O Pacote KAI Inference Builder inclui 10 agentes e até 10.000 solicitações por segundo (assinatura de 1 ano, com licença flutuante válida em todo o mundo). O pacote está em conformidade com a TAA (952-1100).
O Pacote KAI Inference Builder inclui 10 agentes e até 10.000 solicitações por segundo (assinatura de 1 ano, com licença flutuante válida em todo o mundo). O pacote está em conformidade com a TAA (952-1100).
952-1100
O Pacote KAI Inference Builder inclui 10 agentes e até 10.000 solicitações por segundo (assinatura de 1 ano, com licença flutuante válida em todo o mundo). O pacote está em conformidade com a TAA (952-1100).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A inferência de IA representa a maior parte dos custos quando se considera todo o ciclo de vida da criação, treinamento e implantação de um modelo de IA em produção. Para uma implantação segura, é fundamental testar exaustivamente as infraestruturas e pilhas de inferência de IA antes da produção, a fim de identificar precocemente gargalos de desempenho e limites de escalabilidade, bem como obter estimativas de custo mais precisas. O Keysight AI Inference Builder foi desenvolvido especificamente para essa área e pode revelar gargalos em todo o caminho: desde ALBs/WAFs/gateways de segurança de IA de front-end até SmartNICs/DPUs e, finalmente, GPUs, cache KV, largura de banda de memória e filas de serviço — pontos onde se originam a latência, as falhas ou os limites de escalabilidade —, permitindo um ajuste preciso e escolhas de arquitetura mais inteligentes.
Simular cargas de trabalho realistas de IA para testes de inferência requer mais do que apenas enviar simples solicitações HTTP. Isso envolve uma pesquisa aprofundada sobre perfis de usuários realistas específicos de diversos setores (por exemplo, financeiro, jurídico), já que cada formato de solicitação pode afetar a pilha de inferência em termos de GPU, capacidade de memória ou largura de banda de maneira única. O Keysight AI Inference Builder pode ajudar a otimizar a rede, a seleção de hardware, as camadas de serviço de modelos, os motores, os orquestradores e o uso de GPU/memória com uma biblioteca selecionada de modelos de prompts e cargas de trabalho que refletem padrões de uso do mundo real em diversos setores e tipos de aplicativos (por exemplo, financeiro, jurídico) ou benchmarks de tecnologia (por exemplo, computação em GPU, memória).
A validação de implantações de inferência de IA envolve a interpretação de estatísticas em todos os níveis: da perspectiva do cliente, do transporte de rede e, o que é muito importante, da pilha de servidores. Nesse contexto, ter uma visão unificada dos KPIs nativos de inferência, tanto da perspectiva do cliente quanto do servidor, é fundamental para identificar gargalos e ineficiências ocultos na pilha de inferência de IA. O Keysight AI Inference Builder permite uma correlação sem paralelo entre métricas do lado do cliente e a ingestão de telemetria no nível do mecanismo de inferência (por exemplo, estatísticas VLLM) e telemetria de GPU no nível do sistema (por exemplo, dados DCGM), reunidas em uma única visualização sincronizada no tempo. Essas estatísticas incluem usuários simultâneos, tempo até o primeiro token, tempo até o último token, prompts, taxa de tokens, tempo de pré-preenchimento e decodificação, utilização do cache, estado do agendador, consumo de energia da GPU e utilização do núcleo tensorial.
Implantações de inferência de IA escaláveis, robustas e resilientes exigem uma validação rigorosa com ferramentas capazes de se adaptar facilmente à simultaneidade de usuários em nível de produção, que ofereçam controle granular sobre a carga de tráfego gerada e que ofereçam recursos abrangentes de automação para uma combinação dinâmica de cenários de teste representativos. O Keysight AI Inference Builder acelera o planejamento de capacidade e o controle de custos ao escalar para milhões de usuários simulados para avaliar a infraestrutura de inferência de IA e a pilha de software sob carga em escala de produção, com controle granular sobre a carga de teste gerada (ou seja, solicitações por segundo). Ele permite testes de resiliência e robustez sem paralelo de infraestruturas e pilhas de inferência de IA com cenários de teste totalmente automatizados para testes repetitivos de curta duração ou testes de imersão de longa duração.