Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
KAI Inference Builder (KAI IB)는 실제 AI 워크로드를 높은 충실도와 대규모로 에뮬레이션하여 AI 추론 인프라 및 소프트웨어 스택을 검증, 벤치마킹 및 최적화하도록 설계된 에뮬레이션 및 분석 솔루션으로, 추론 시스템의 성능 특성, 기능 및 보안 효율성에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다.
실제 사용자 행동 및 워크로드와 일치하는 실제 AI LLM 추론 트래픽을 에뮬레이션하여 합성 실험실 테스트가 아닌 실제 프로덕션 환경을 반영하는 조건에서 추론 인프라 및 스택을 검증합니다.
초당 수백만 명의 사용자 또는 프롬프트로 확장하여 실제 사용자 동시성을 정량화하고 성능을 토큰당 비용과 연결하며 팀이 용량 및 ROI를 정확하게 계획하도록 지원합니다.
완전 가상 또는 하드웨어 기반 추론 클라이언트 에뮬레이션을 통해 프라이빗 또는 퍼블릭 클라우드에 배포된 AI 추론 인프라를 검증합니다.
클라이언트 관점의 추론 기본 메트릭과 서버에서 수집된 통계를 단일 창에서 확인하여 병목 현상을 더 빠르게 찾아내고 최적화를 간소화할 수 있습니다.
KAI 추론 빌더는 실제 워크로드 조건에서 AI 추론 인프라를 검증, 벤치마킹 및 최적화하도록 설계된 추론 인식 에뮬레이션 및 분석 솔루션입니다. KAI 추론 빌더는 워크로드 인식 풀 스택 검증을 AI 데이터 센터 배포에 도입하여 팀이 합성 벤치마크 및 일반 부하 테스트를 넘어설 수 있도록 지원합니다.
KAI 추론 빌더 번들에는 10개 에이전트와 초당 최대 1000개 프롬프트가 포함되어 있습니다(1년 구독, 전 세계 플로팅 라이선스). 이 번들은 TAA를 준수합니다.
KAI 추론 빌더 번들에는 10개 에이전트와 초당 최대 1000개 프롬프트가 포함되어 있습니다(1년 구독, 전 세계 플로팅 라이선스). 이 번들은 TAA를 준수합니다.
952-1010
KAI 추론 빌더 번들에는 10개 에이전트와 초당 최대 1000개 프롬프트가 포함되어 있습니다(1년 구독, 전 세계 플로팅 라이선스). 이 번들은 TAA를 준수합니다.
KAI 추론 빌더 번들에는 10개 에이전트와 초당 최대 10,000개 프롬프트가 포함되어 있습니다(1년 구독, 전 세계 플로팅 라이선스). 이 번들은 TAA를 준수합니다(952-1100).
KAI 추론 빌더 번들에는 10개 에이전트와 초당 최대 10,000개 프롬프트가 포함되어 있습니다(1년 구독, 전 세계 플로팅 라이선스). 이 번들은 TAA를 준수합니다(952-1100).
952-1100
KAI 추론 빌더 번들에는 10개 에이전트와 초당 최대 10,000개 프롬프트가 포함되어 있습니다(1년 구독, 전 세계 플로팅 라이선스). 이 번들은 TAA를 준수합니다(952-1100).
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
AI 추론은 AI 모델을 구축, 훈련 및 프로덕션에 배포하는 전체 수명 주기를 고려할 때 대부분의 비용을 차지합니다. 안정적인 출시를 위해서는 프로덕션 전에 AI 추론 인프라 및 스택을 완전히 테스트하여 성능 병목 현상과 확장 제한을 조기에 파악하고 더 나은 비용 추정치를 도출하는 것이 가장 중요합니다. 키사이트 AI 추론 빌더는 이러한 분야를 위해 특별히 제작되었으며, 프런트엔드 ALB/WAF/AI 보안 게이트웨이에서 SmartNIC/DPU, 그리고 최종적으로 GPU, KV 캐시, 메모리 대역폭 및 서빙 큐에 이르기까지 전체 경로에서 병목 현상을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지연 시간, 오류 또는 확장성 제한이 발생하는 지점을 찾아내어 정밀한 튜닝과 더 스마트한 아키텍처 선택을 가능하게 합니다.
추론 테스트를 위한 실제 AI 워크로드를 시뮬레이션하려면 단순한 HTTP 프롬프트를 보내는 것 이상이 필요합니다. 모든 프롬프트 형태가 GPU, 메모리 용량 또는 대역폭 등 추론 스택에 고유한 방식으로 영향을 미칠 수 있으므로, 다양한 산업(예: 금융, 법률)에 특화된 실제 사용자 페르소나에 대한 심층적인 연구가 포함됩니다. 키사이트 AI 추론 빌더는 산업 및 애플리케이션 유형(예: 금융, 법률) 또는 기술 벤치마크(예: GPU 컴퓨팅, 메모리) 전반의 실제 사용 패턴을 반영하는 엄선된 프롬프트 모델 및 워크로드 라이브러리를 통해 네트워크, 하드웨어 선택, 모델 서빙 계층, 엔진, 오케스트레이터 및 GPU/메모리 사용량을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
AI 추론 배포를 검증하려면 클라이언트 관점, 네트워크 전송, 그리고 매우 중요하게는 서빙 스택 전반의 통계를 해석해야 합니다. 이러한 맥락에서 클라이언트 및 서버 관점 모두에서 추론 기본 KPI를 단일 창에서 볼 수 있으면 숨겨진 AI 추론 스택 병목 현상과 비효율성을 발견하는 데 도움이 됩니다. 키사이트 AI 추론 빌더는 클라이언트 측 메트릭과 추론 엔진 수준 텔레메트리(예: VLLM 통계) 및 시스템 수준 GPU 텔레메트리(예: DCGM 데이터) 수집을 단일 시간 동기화된 뷰에서 비할 데 없이 상호 연관시킬 수 있습니다. 이러한 통계에는 동시 사용자, 첫 번째 토큰까지의 시간, 마지막 토큰까지의 시간, 초당 프롬프트, 토큰 속도, 사전 채우기 및 디코딩 시간, 캐시 활용도, 스케줄러 상태, GPU 전력 사용량 및 텐서 코어 사용량이 포함됩니다.
확장 가능하고 견고하며 복원력 있는 AI 추론 배포는 생산 수준의 사용자 동시성으로 쉽게 확장하고, 생성된 트래픽 부하에 대한 세부적인 제어를 제공하며, 대표적인 테스트 시나리오의 동적인 조합을 위한 포괄적인 자동화 기능을 제공하는 도구를 통한 엄격한 검증을 필요로 합니다. 키사이트 AI 추론 빌더는 수백만 명의 시뮬레이션된 사용자로 확장하여 생산 규모 부하에서 AI 추론 인프라 및 소프트웨어 스택을 평가하고, 생성된 테스트 부하(즉, 초당 프롬프트 수)에 대한 세부적인 제어를 통해 용량 계획 및 비용 관리를 가속화합니다. 또한 반복적인 단기 테스트 또는 장기 침지 테스트를 위한 완전 자동화된 테스트 시나리오를 통해 AI 추론 인프라 및 스택의 탁월한 복원력 및 견고성 테스트를 가능하게 합니다.