Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
KAI Inference Builder (KAI IB) ist eine Emulations- und Analyselösung, die entwickelt wurde, um KI-Inferenzinfrastrukturen und Software-Stacks zu validieren, zu vergleichen und zu optimieren. Sie emuliert realistische KI-Workloads mit hoher Genauigkeit und in großem Umfang und bietet tiefe Einblicke in die Leistungsmerkmale, Fähigkeiten und die Sicherheitswirksamkeit von Inferenzsystemen.
Realistische KI-LLM-Inferenzdatenströme simulieren – entsprechend dem tatsächlichen Nutzerverhalten und den realen Arbeitslasten – um Inferenzinfrastrukturen und -stacks unter Bedingungen zu validieren, die der Produktion entsprechen und nicht synthetischen Labortests.
Skalieren Sie auf Millionen von Benutzern oder Eingabeaufforderungen pro Sekunde, um die tatsächliche Benutzerkonkurrenz zu quantifizieren, die Leistung mit den Kosten pro Token zu verknüpfen und Teams bei der genauen Planung von Kapazität und ROI zu unterstützen.
Validierung von KI-Inferenzinfrastrukturen in privaten oder öffentlichen Cloud-Umgebungen mit vollständig virtueller oder hardwarebasierter Inferenzclient-Emulation.
Eine einzige Ansicht mit nativen Metriken aus Client-Perspektive und vom Server erfassten Statistiken ermöglicht eine schnellere Lokalisierung von Engpässen und optimierte Abläufe.
KAI Inference Builder ist eine inferenzbasierte Emulations- und Analyselösung, die entwickelt wurde, um KI-Inferenzinfrastrukturen unter realen Arbeitslastbedingungen zu validieren, zu benchmarken und zu optimieren. KAI Inference Builder unterstützt Teams dabei, über synthetische Benchmarks und generische Lasttests hinauszugehen, indem es eine arbeitslastbasierte, umfassende Validierung in KI-Rechenzentrumsumgebungen ermöglicht.
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst zwei Agenten und bis zu 100 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform.
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst zwei Agenten und bis zu 100 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform.
952-1001
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst zwei Agenten und bis zu 100 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform.
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst 10 Agenten und bis zu 1000 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform.
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst 10 Agenten und bis zu 1000 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform.
952-1010
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst 10 Agenten und bis zu 1000 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform.
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst 10 Agenten und bis zu 10.000 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform (952-1100).
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst 10 Agenten und bis zu 10.000 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform (952-1100).
952-1100
Das KAI Inference Builder Bundle umfasst 10 Agenten und bis zu 10.000 Eingabeaufforderungen pro Sekunde (1-Jahres-Abonnement, weltweit gültig). Das Bundle ist TAA-konform (952-1100).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die KI-Inferenz macht den Großteil der Kosten aus, wenn man den gesamten Lebenszyklus von der Entwicklung über das Training bis hin zur Bereitstellung eines KI-Modells in der Produktion betrachtet. Für eine sichere Einführung ist es daher unerlässlich, die Infrastrukturen und Stacks für die KI-Inferenz vor der Produktion umfassend zu testen, um Leistungsengpässe und Skalierungsgrenzen frühzeitig zu erkennen und präzisere Kostenschätzungen zu erhalten. Der Keysight AI Inference Builder wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und deckt Engpässe entlang des gesamten Prozesses auf: von Front-End-ALBs/WAFs/KI-Sicherheitsgateways über SmartNICs/DPUs bis hin zu GPUs, KV-Cache, Speicherbandbreite und Warteschlangen. So werden die Ursachen für Latenz, Ausfälle oder Skalierungsgrenzen identifiziert, was eine präzise Optimierung und intelligentere Architekturentscheidungen ermöglicht.
Die Simulation realistischer KI-Workloads für Inferenztests erfordert mehr als das Senden einfacher HTTP-Anfragen. Sie setzt tiefgreifende Recherchen zu realistischen Nutzerprofilen in verschiedenen Branchen (z. B. Finanzen, Recht) voraus, da jede Anfrageform die Inferenzarchitektur hinsichtlich GPU-Auslastung, Speicherkapazität oder Bandbreite auf einzigartige Weise beeinflussen kann. Der Keysight AI Inference Builder optimiert Netzwerk, Hardwareauswahl, Modellbereitstellungsschichten, Engines, Orchestratoren sowie GPU- und Speichernutzung mithilfe einer kuratierten Bibliothek von Anfragemodellen und Workloads, die reale Nutzungsmuster branchen- und anwendungsübergreifend (z. B. Finanzen, Recht) oder Technologie-Benchmarks (z. B. GPU-Rechenleistung, Speicher) widerspiegeln.
Die Validierung von KI-Inferenz-Implementierungen erfordert die umfassende Auswertung von Statistiken aus Client-, Netzwerk- und – besonders wichtig – Serverperspektive. Eine zentrale Übersicht über die nativen KPIs der Inferenz sowohl auf Client- als auch auf Serverseite ist hierbei unerlässlich, um versteckte Engpässe und Ineffizienzen im KI-Inferenz-Stack aufzudecken. Der Keysight AI Inference Builder ermöglicht die einzigartige Korrelation clientseitiger Metriken mit der Erfassung von Telemetriedaten der Inferenz-Engine (z. B. VLLM-Statistiken) und GPU-Telemetriedaten auf Systemebene (z. B. DCGM-Daten) in einer zeitsynchronisierten Ansicht. Zu diesen Statistiken gehören die Anzahl gleichzeitiger Nutzer, die Zeit bis zum ersten und letzten Token, die Anzahl der Eingabeaufforderungen pro Sekunde, die Token-Rate, die Vorfüll- und Dekodierungszeit, die Cache-Auslastung, der Scheduler-Status, der GPU-Stromverbrauch und die Auslastung der Tensor-Kerne.
Skalierbare, robuste und ausfallsichere KI-Inferenz-Implementierungen erfordern eine gründliche Validierung mit Tools, die sich problemlos auf die Benutzeranzahl im Produktionsbetrieb skalieren lassen, eine detaillierte Kontrolle über die generierte Datenlast ermöglichen und umfassende Automatisierungsfunktionen für eine dynamische Mischung repräsentativer Testszenarien bieten. Der Keysight AI Inference Builder beschleunigt die Kapazitätsplanung und Kostenkontrolle, indem er die Skalierung auf Millionen simulierter Benutzer ermöglicht. So lassen sich die KI-Inferenz-Infrastruktur und der Software-Stack unter Produktionslast mit detaillierter Kontrolle über die generierte Testlast (d. h. Eingabeaufforderungen pro Sekunde) bewerten. Er ermöglicht beispiellose Ausfallsicherheits- und Robustheitstests von KI-Inferenz-Infrastrukturen und -Stacks mit vollautomatisierten Testszenarien für wiederholte Kurzzeittests oder Langzeittests.