Laden...

Angezeigt: 20 von 64

Sortieren:
Popularität
Popularität Neueste Relevanz
Popularität Neueste Relevanz
NVIDIA DSX Air Integrates KAI Inference Builder to Optimize AI Infrastructure

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

NVIDIA DSX Air integriert KAI Inference Builder zur Optimierung der KI-Infrastruktur

Keysight AI Inference Builder unterstützt KI-Infrastrukturteams bei der Validierung, dem Benchmarking und der Optimierung inferenzoptimierter Infrastrukturen unter realen Workload-Bedingungen. Da Unternehmen von der Entwicklung großer Sprachmodelle hin zu deren großflächiger Bereitstellung übergehen, ist die Inferenzleistung zu einem entscheidenden Faktor für Kapazitätsplanung, Infrastruktureffizienz und Rentabilität geworden. Keysight AI Inference Builder begegnet dieser Herausforderung durch die Nachbildung realistischer Inferenz-Workload-Muster und die Modellierung branchenspezifischer Nutzungsmuster zur Validierung von KI-Infrastruktur, Anwendungen und Rechenzentrumsbereitstellungen. Keysight demonstrierte Keysight AI Inference Builder in den Simulationsumgebungen von NVIDIA DSX Air AI Factory, um KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, -architekturen und -leistung vor der physischen Bereitstellung zu modellieren und zu optimieren. Keysight präsentierte Keysight AI Inference Builder auf der NVIDIA GTC und demonstrierte dessen Funktionsweise in den Simulationsumgebungen von NVIDIA DSX Air AI Factory. Die Demonstration generierte realistische Inferenz-Workloads in der gesamten Rechenzentrumssimulationsumgebung von NVIDIA und ermöglichte es den Betreibern, die Inferenzinfrastruktur vor der physischen Bereitstellung zu validieren.

Scaling AI Data Centers

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Skalierung von KI-Rechenzentren

„Scaling AI Data Centers“ erklärt, warum KI-Skalen-Computing jeden Teil des Rechenzentrums an seine Grenzen bringt und warum das Beseitigen eines Engpasses oft den nächsten offenlegt. Es präsentiert ein Chip-to-Cluster-Framework, das das Design vor der Siliziumphase, Wafer, Chips und Chiplets, Platinen, Server, Racks, komplette Rechenzentren und Edge-Implementierungen umfasst. Das Dokument positioniert den strategischen Vorteil von Keysight Technologies als Kombination aus Breite und Korrelation: Vorhersage des Systemverhaltens vor der Existenz der Hardware, Abbildung physischer Spielräume auf der Wafer- und Photonikschicht sowie anschließende Validierung von Interconnects und Workloads unter Bedingungen, die der Produktion ähneln. Über den gesamten Stack hinweg werden Lösungsbereiche wie Electronic Design Automation für Chiplet-Interconnect und photonisches Design, automatisierte Silizium- und Silizium-Photonik-Wafer-Tests, Post-Silicon-Validierung für Die-to-Die-Standards wie UCIe sowie das Debuggen von Signal-, Power-Integrität und elektromagnetischer Interferenzen auf Board-Ebene hervorgehoben. Anschließend geht es weiter zur Server- und Rack-Validierung mit Protokollanalyse, 800G- und 1.6T-Ethernet-Transceiver-Workflows, hochskalierter Traffic-Generierung für Trainings- und Inferenzmuster sowie Ethernet-Transportvalidierung für RoCEv2 und Ultra Ethernet. Auf Rechenzentrums- und Edge-Ebene kommen Emulation, Sicherheits- und Leistungstests, kohärente optische Transportanalysen, Netzwerkvisibilität sowie drahtlose und AI-RAN-Validierung hinzu. Es kommt zu dem Schluss, dass mehrschichtige Herausforderungen ein mehrstufiges Fachwissen erfordern, das physikbasierte Einblicke mit dem Systemkontext verbindet, um Teams dabei zu helfen, souverän Generationen voraus zu bleiben.

Abgespielte 20 von 64 Mehr laden