Sistema ICT paralelo em linha automatizado i1000

Solução simplificada de teste em circuito para teste de produção

Os Sistemas de Teste Paralelo Avançados da Keysight oferecem cobertura de teste essencial com um design compacto e econômico, ideal para ambientes de manufatura enxuta. Os sistemas de teste paralelo avançados integram recursos chave como varredura de contorno (boundary scan), programação flash e capacidades de teste sem vetor em uma plataforma simplificada, construída para testes confiáveis e eficientes de PCBs analógicas, digitais e de sinal misto. Sua arquitetura modular suporta escalabilidade e personalização, permitindo que você adapte o sistema às suas necessidades de produção. Com ferramentas de software intuitivas e interfaces de automação contínuas para otimizar o desenvolvimento de testes e reduzir o tempo de produção. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Teste digital e analógico integrado

Realize medições analógicas e digitais em um único sistema para reduzir os custos com equipamentos e permitir testes abrangentes de sinais mistos.  

Capacidade de teste sem vetores

Identifique defeitos de soldagem e colocação em placas de circuito impresso densas sem vetores digitais alimentados, simplificando a configuração do teste e acelerando o desenvolvimento.

Integração de varredura de limites

Teste facilmente interconexões digitais e componentes de passo fino, como BGAs, para melhorar a cobertura de falhas em projetos de PCB densos e garantir uma conectividade confiável.

Design compacto e independente

O tamanho compacto integra-se sem a necessidade de controladores externos, tornando-o ideal para fabricantes com espaço limitado na fábrica.

prod_image
  • System width

    630 mm até 1200 mm

  • Maximum node count

    512 até 3456

  • Maximum parallel testing

    1 até 4

  • Fixture actuation

    Press down

Perguntas frequentes