這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
值得信賴的可攜式功率量測儀器
是德科技 LAN 和 USB 功率感測器外型輕巧、方便易攜,提供功率錶的峰均功率量測功能。
它支援隨插即用的 USB 連接,方便您輕鬆快速地進行設定。 您只需將感測器連接至 PC,便可使用隨附的軟體立即執行功率量測。 是德科技 USB 功率感測器易於配置,並提供感測器以外的功能,是您進行功率量測的最佳選擇。
正在尋找可對衛星系統進行遠端監測的 LAN 功率感測器嗎? L20X0XA LAN 功率感測器是基於 LAN/PoE 的感測器,提供熱真空選項,以及最寬廣的動態範圍。
正在尋找可直接插上電腦連接埠的 USB 功率感測器嗎? 請選擇 U20X0XA USB 功率感測器,它提供即時量測、零盲區,以及高達 1 MB 的內部韌體記憶體。
U/L2050/60 X 系列 USB/LAN 寬動態範圍峰值與均值功率感測器
- -70 至 +26 dBm 的寬廣動態範圍,可量測連續脈衝,零盲區(小至 100us PRI 或 10 kHz PRF)
U2049XA(選項 TVA)和 L2065XT LAN 功率感測器
- 頻率高達 33/53 GHz 的熱真空相符性 LAN 功率感測器
U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器
- 超快的量測速度,以及(每秒 50,000 筆讀值)
U2020 X 系列 USB 峰值與均值功率感測器
- 寬廣的峰值功率動態範圍,以及在緩衝模式中超快的量測速度
U8480 系列 USB 熱偶功率感測器
- 同級產品中功率線性度最佳,即時量測不確定性(MU)最低
U2000 系列 USB 平均功率感測器
- 可量測所有信號類型的平均功率,頻寬不受限制
直覺的功率量測軟體
- 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,還可自動執行測試序列。
PathWave BenchVue Power Meters / Sensors Software
Quickly control your power meters to log data and visualize measurements in a variety of display options for easier analysis.
- Control power meters / sensors easily for your specific test configurations from multiple power meters.
- Log and view real-time measurements with a variety of display types to interpret your data faster.
- Get faster measurement setups with built-in wireless and radar presets.
- Create automated test sequences quickly with minimal instrument knowledge.
- Receive KeysightCare software support subscription and license with each new instrument purchase.
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The Keysight L2063XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 33 GHz LAN peak power sensor.
U2000B USB 功率感測器可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm 的功率範圍內,執行平均功率量測。
U2002H USB 功率感測器可在 50 MHz 至 24 GHz 的頻率範圍、-50 dBm 至 +30 dBm 的功率範圍內,執行平均功率量測。
The Keysight U2064XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB peak and average power sensor.
The U8480 series is the fastest USB thermocouple sensor in the world without compromising the best in class linearity of the legacy thermocouple sensors.
下一頁
保障您的創新投資
USB 和 LAN 功率感測器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助