獨立式峰值和平均功率量測

憑藉隨插即用連線能力,Keysight USB 和 LAN 功率感測器可實現快速設定和即時功率讀數,無需額外設備。連接到待測裝置 (DUT) 時執行內部歸零,確保量測準確,無需外部校驗的麻煩。其輕巧便攜的設計使其成為現場量測的理想選擇,而透過 USB 或 LAN 進行遠端操作則為遠距離量測提供了彈性和便利性。這些功能使 Keysight USB 功率感測器成為需要精巧、可靠且易於使用的功率量測工具的現代應用程式的完美解決方案。

隨插即用連線能力 

透過 USB 或 LAN 連接,以便快速設定並立即進行功率量測,無需額外設備。

內部歸零 

在連接到待測裝置 (DUT) 時執行內部歸零,無需外部校準。

獨立式外型

將感測和訊號處理直接整合到感測器中;無需單獨的功率計。

遠端操作 

透過 USB 遠端操作與控制感測器,提供彈性且便利的遠端量測。

常見問題