Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Medições de potência compactas e eficientes
Com conectividade plug-and-play, os sensores de potência USB e LAN da Keysight permitem uma configuração rápida e leituras imediatas de potência, eliminando a necessidade de equipamentos adicionais. Execute a zeragem interna enquanto conectado ao dispositivo em teste (DUT), garantindo medições precisas sem o incômodo da calibração externa. Seu design leve e portátil os torna ideais para medições em campo, enquanto a operação remota via USB ou LAN oferece flexibilidade e conveniência para medições à distância. Esses recursos tornam os sensores de potência USB da Keysight a solução perfeita para aplicações modernas que exigem ferramentas de medição de potência compactas, confiáveis e fáceis de usar.
Conecta-se via USB ou LAN para configuração rápida e medições imediatas de energia, sem a necessidade de equipamentos adicionais.
Realiza a zeragem interna enquanto conectado ao DUT, eliminando a necessidade de calibração externa.
Integra a detecção e o processamento de sinais diretamente no sensor; não é necessário um medidor de energia separado.
Opere e controle o sensor remotamente via USB, oferecendo medições flexíveis e convenientes à distância.
U2000A
O sensor de potência média USB da série U2000 permite uma configuração rápida e simples, oferecendo conectividade USB plug-and-play e eliminando a necessidade de um medidor de potência separado.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
U2002H
O sensor de potência USB U2002H mede a potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 24 GHz e na faixa de potência de -50 dBm a +30 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
U2000B
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sensor de energia USB conecta-se a um medidor de energia e mede o nível de energia de um sinal. Um dispositivo pequeno e portátil, o sensor de energia USB mede o consumo de energia de dispositivos eletrônicos conectados a portas USB. Esses sensores podem fornecer dados em tempo real sobre parâmetros como tensão, corrente, potência e consumo de energia, permitindo que os usuários avaliem minuciosamente o uso de energia de seus dispositivos em diferentes condições operacionais. Normalmente, os sensores se conectam facilmente a portas USB, tornando-os uma ferramenta conveniente para analisar a dinâmica de energia de vários dispositivos eletrônicos.
Os sensores USB oferecem:
Apesar de seu tamanho reduzido, os sensores de energia USB podem realizar medições médias, de pico ou com temporização, dependendo do modelo.
Um sensor de energia de rede local (LAN) mede e monitora o consumo de energia e o uso de energia em uma configuração LAN. Ao contrário dos sensores de energia USB, que são específicos para dispositivos conectados por USB, os sensores de energia LAN rastreiam o uso de energia de vários dispositivos conectados à rede, como computadores, servidores, switches, roteadores e outros equipamentos de rede. Esses sensores são normalmente usados em centros de dados, escritórios e diversos ambientes de rede e fornecem informações valiosas sobre os padrões de consumo de energia de dispositivos interconectados para administradores e profissionais de TI. Os sensores LAN ajudam os engenheiros a compreender e gerenciar melhor o uso de energia dentro da LAN, facilitando a tomada de decisões informadas para operações de rede eficientes.
Os sensores LAN oferecem:
Assim como os sensores USB, os sensores de energia LAN combinam detecção, digitalização e processamento em um único dispositivo, suportando comandos SCPI, medições com temporização e scripts.
Os requisitos de calibração para sensores USB variam de acordo com o tipo de sensor e os parâmetros específicos que os engenheiros estão medindo. A calibração é fundamental para garantir medições precisas e confiáveis. Embora alguns sensores USB específicos possam vir pré-calibrados pelo fabricante, outros podem exigir calibração periódica para manter a precisão. Os fatores que influenciam a calibração incluem a necessidade de medições precisas, mudanças nas condições ambientais, conformidade com normas regulatórias e exigências de precisão específicas da aplicação.
Os sensores de energia USB e LAN oferecem várias vantagens em relação às configurações tradicionais de sensores e medidores, especialmente em ambientes de teste modernos, automatizados e com espaço limitado. Esses sensores independentes com interface digital integram detecção de RF, processamento de sinal e comunicação em uma única unidade compacta. Os principais benefícios incluem:
1. Medições de potência independentes
Todos os componentes eletrônicos de medição e processamento estão integrados no sensor. Isso elimina o custo, o volume e o cabeamento associados aos medidores.
2. Configuração simplificada do teste
Os sensores USB e LAN requerem apenas uma única conexão de cabo para alimentação e dados, o que reduz o tempo de configuração, a complexidade da fiação e possíveis erros de conexão.
3. Formato portátil e compacto
Os sensores USB e LAN são compactos e ideais para trabalho de campo, uso em bancada ou ambientes de teste restritos. Isso os torna fáceis de implantar em configurações móveis ou temporárias, sem equipamentos volumosos.
4. Automação e controle remoto
Os sensores USB integram-se diretamente com computadores ou controladores de teste. Os sensores LAN suportam acesso remoto através de uma rede, o que é perfeito para sistemas distribuídos ou ambientes ATE montados em rack. Tanto os sensores USB como os sensores LAN suportam comandos SCPI, permitindo uma fácil integração com scripts de automação e software de teste.
Os sensores de energia USB e LAN oferecem soluções de medição de energia econômicas, eficientes em termos de espaço e prontas para automação. Eles são ideais para engenheiros que precisam de medições de alto desempenho sem o volume dos instrumentos tradicionais, seja em bancadas, em campo ou dentro de racks de teste automatizados.