Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 光學功率計感測頭做為感測前端,可將光訊號轉換為電氣輸出以進行量測。 專為準確性和耐用性而設計,每個感測頭都針對特定的波長範圍和功率位準進行校準。 感測器類型包括 InGaAs、鍺和矽偵測器,並可選配積分球和濾波器以最佳化性能。 我們的光學功率計感測頭支援多種光纖連接器和配置,讓您能夠根據應用客製化量測設定。 將正確的感測頭與您所需的介面配對,以最大化準確度、防止過載,並符合您特定的待測裝置。 選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用配置專屬的感測頭。
可搭配針對特定光譜範圍進行最佳化的銦鎵砷、矽或鍺感測器,以在光學量測中提供高準確度和靈敏度。
使用專用探頭量測從皮瓦到高功率等級,可精確分析低電平訊號並防止高功率過載。
支援多種光纖連接器類型,可輕鬆適應不同的待測裝置 (DUT) 和測試情境,無需大量重新配置。
適用於偏振敏感應用的低偏振相關損耗 (PDL) 探頭,可實現更準確可靠的測量。
類型
Head, Interface
Power range
+10 dBm to -90 dBm, +10 dBm to -80 dBm, +27 dBm to -70 dBm, +40 dBm to -60 dBm
Wavelength range
800 nm to 1700 nm, 450 nm to 1020 nm, 750 nm to 1800 nm, 850 nm to 1650 nm
Sensor type
InGaAs, Si, Ge
Uncertainty at reference conditions
± 2.2% 至 ± 3.0%
新的 81624C 光功率前端提供直徑達 5 mm 的檢測器,方便您靈活地放置遠端光功率錶,並將其連接到 N7749C。 81624C 可接受直徑最大 4 mm 的平行光束,以及來自標準單模光纖和多模光纖(最大芯徑 100 µm,NA ≤ 0.3)的輸入。 我們提供各種不同的轉接器供您選擇,它們支援來自常見的光纖連接器、裸光纖或開放波束的輸入。 磁性 D 型轉接器方便您快速拆卸和更換光纖,無需扭轉連接的光纖。
配備 N7749C 介面,可連接兩個或四個光功率前端
類比輸出埠非常適合用於自動對準
新的 81628C 高功率光學頭端的積分球,可接受來自單模光纖(NA ≤ 0.2)、多單模光纖(NA ≤ 0.4)的信號輸入,並可接受直徑最大 3 mm 的平行光束。 如果配備隨附的散熱器,則可量測高達 +40 dBm 的光功率位準。
它的小巧外型,讓您能靈活地放置遠端光功率錶,並將其連接到 N7749C。 我們提供各種不同的轉接器供您選擇,它們支援來自常見的光纖連接器、裸光纖或開放波束的輸入。
配備 N7749C 介面,可連接兩個或四個光功率前端
類比輸出埠非常適合用於自動對準
N7749C 配備可連接 2 個或 4 個光功率計前端介面
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
光功率計探頭是一種模組化、可互換的感測器單元,可連接到光功率計主機或介面。它是負責直接偵測光訊號並將其轉換為電訊號以進行量測的元件。
這些模組化探頭為您的光學測試系統在研發、製造或服務應用中的配置提供了更高的靈活性。
選擇模組化功率計探頭或多埠光功率計,取決於您對彈性與平行處理能力的需求。
當您需要時,請使用模組化光功率計探頭:
相較之下,多埠光功率計專為高產量生產測試而設計,可提供多個採用固定配置的並行量測通道。當您需要同時測試多個相同裝置時,它們是理想的選擇,但它們缺乏模組化系統所提供的適應性。
是的。Keysight 光功率計介面採用模組化設計,讓您可根據測試需求更換感測器頭。例如,您可以使用高靈敏度 InGaAs 感測器頭進行光學濾波器特性分析,然後切換到高功率熱感測器頭進行雷射發射器測試,所有操作都無需更換主機。這有助於減少在不同測試設定之間切換時的停機時間。
部分進階光功率計探頭包含積分球和光學濾波器,可擴展其性能: