Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供七種功能級別的光學元件分析儀、同調傳輸測試儀和光子測試零件。
用於光學特性分析的精密儀器
用於驗證複雜調變光收發器的同調測試解決方案
用於可擴充、自動化光學驗證的光子測試工具
Keysight 光子元件分析儀包括 XP1 級、XP2 級、XP3 級、XP4 級、XP5 級和 XP6 級。它們支援各種光學元件和系統的複雜特性分析和驗證。這些解決方案專為精確度、準確性和彈性而設計,可協助您深入瞭解光學性能,確保您的設計符合當今嚴苛的要求。探索我們廣泛的光子元件分析儀系列,找到適合您應用的產品。
Keysight 同調傳輸測試產品包括 XP7 級光調變分析儀和模組化選項。它們可協助您檢定長距離光發射器,並驗證用於高速資料中心網路的同調收發器和系統。量測高傳真度的調變光信號,以分析錯誤向量幅度 (EVM)、Q 因子和相位誤差等性能指標,確保符合業界標準。Keysight 提供多種解決方案供您選擇,包括基於我們旗艦桌上型示波器的高頻分析儀,以及模組化同調傳輸測試解決方案,這些解決方案提供各種頻寬和通道配置,以滿足您的應用需求。探索我們廣泛的產品組合,為您的開發、驗證或製造測試需求找到合適的配置。
Keysight 光子測試零件旨在協助您開發適用於各種光學應用的可靠、高效且可擴充的測試系統。無論您是開發下一代元件還是驗證複雜網路,我們全面的產品組合都能在每個階段支援精確、高效能的測試。探索我們廣泛的光子測試零件系列,以建立符合您當前和未來需求的光學測試環境。
Keysight 光子元件分析儀包括 XP1 級、XP2 級、XP3 級、XP4 級、XP5 級和 XP6 級。它們支援各種光學元件和系統的複雜特性分析和驗證。這些解決方案專為精確度、準確性和彈性而設計,可協助您深入瞭解光學性能,確保您的設計符合當今嚴苛的要求。探索我們廣泛的光子元件分析儀系列,找到適合您應用的產品。
Keysight 同調傳輸測試產品包括 XP7 級光調變分析儀和模組化選項。它們可協助您檢定長距離光發射器,並驗證用於高速資料中心網路的同調收發器和系統。量測高傳真度的調變光信號,以分析錯誤向量幅度 (EVM)、Q 因子和相位誤差等性能指標,確保符合業界標準。Keysight 提供多種解決方案供您選擇,包括基於我們旗艦桌上型示波器的高頻分析儀,以及模組化同調傳輸測試解決方案,這些解決方案提供各種頻寬和通道配置,以滿足您的應用需求。探索我們廣泛的產品組合,為您的開發、驗證或製造測試需求找到合適的配置。
Keysight 光子測試零件旨在協助您開發適用於各種光學應用的可靠、高效且可擴充的測試系統。無論您是開發下一代元件還是驗證複雜網路,我們全面的產品組合都能在每個階段支援精確、高效能的測試。探索我們廣泛的光子測試零件系列,以建立符合您當前和未來需求的光學測試環境。
半導體
在晶圓級與晶片級測試環境中,表徵矽光子元件的電光 S 參數。
汽車
自動化晶圓級光功率掃描,以高重複性對矽光子學元件進行特性分析。
有線通訊
分析 EVM 和 BER 以評估光發射器的性能,並驗證高速相干收發器設計。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇光子與光學測試解決方案,首先需釐清驗證層級(元件、模組、子系統或完整鏈路)以及開發階段,例如研發、系統驗證或製造。元件級工作流程著重於波長精度、光功率、插入損耗及光譜響應;而系統級工作流程則側重於調變品質、抗噪能力及傳輸失真。資料傳輸速率、調變格式、通道數以及自動化需求,進一步界定了解決方案的需求。 工程師通常會選擇能將測量能力與校準嚴謹度,與開發、驗證或生產各階段的性能風險相平衡的測試解決方案。
光子元件分析儀用於透過 測量波長依賴性行為、損耗、偏振效應及穩定性,來 表徵各單一光學元件,例如雷射器、調變器、濾波器及光子積體電路。
相干傳輸測試系統 採用複雜的調變格式來驗證 端到端光鏈路,並在實際傳輸條件下評估諸如 EVM、Q 因子、BER 和 OSNR 等性能指標。
光學測試元件(包括光功率計、衰減器、開關及經校準的基準元件)透過在實驗室與製造環境中控制訊號電平及路徑,有助於實現精確且可重複的測試配置。
光子與光學測試旨在測量各項參數,以定義元件與系統間的訊號精確度、品質及穩健性。在元件層級,常見的測量項目包括光功率、波長精確度、光譜形狀、插入損耗、回波損耗及偏振效應。 針對高速與相干系統,測試範圍更延伸至誤差向量幅度 (EVM)、Q 因子、位元錯誤率 (BER)、光信噪比 (OSNR)、相位雜訊,以及與時序相關的干擾。這些測量有助於工程師在開發與生產過程中,量化調變保真度、雜訊餘量,並確保符合性能規格。
在高速資料中心與相干光通訊的驗證過程中,光子與光學測試系統在模擬真實傳輸條件的同時,亦能測量性能極限。 工程師利用這些系統,對運作於 400G、800G 及新興更高傳輸速率的收發器、線卡和光引擎進行驗證。測試重點在於驗證調變精度、對雜訊與色散的耐受性,以及與網路元件的互通性。這些系統可在部署至超大規模與長距離光纖網路之前,執行受壓信號測試、餘量分析及合規性驗證。
光子學與光學測量的精確度取決於可追溯的校準、穩定的訊號源以及受控的測試設置。工程師透過使用經校準的光學基準、補償路徑損耗,以及保持光學連接器清潔以將反射和漂移降至最低,來確保測量可靠性。透過適當的頻寬選擇、時鐘對齊,以及在光學與電氣介面間的雜訊管理,可維持訊號完整性。定期的驗證程序與自動化校準工作流程,有助於在實驗室、生產線及長期產品開發週期中維持測量的一致性。