E9903G

適用於 PCB 製造的可靠電路內缺陷偵測

Keysight 電路內測試系統提供高效能、可擴充的解決方案,用於高產量製造中測試複雜、高密度印刷電路板。憑藉靈活的針腳配置、邊界掃描支援、無向量測試功能和可編程類比量測,這些系統可確保快速準確地檢測組裝故障,例如焊點缺陷、元件方向錯誤和數值錯誤。內建診斷、直觀的測試開發工具和自動化就緒整合可簡化生產流程,同時減少誤判並提高首次通過良率。立即索取我們其中一種熱門配置的報價。 需要協助選擇?請參閱下方資源。

 

 

高故障涵蓋率

可偵測各種結構缺陷,例如焊點開路、短路和元件放置錯誤,確保提升產品品質並降低返工成本。

可擴充的測試針腳設計

支援具有彈性接腳數配置的高密度電路板,可適應各種電路板尺寸和複雜度,無需更換硬體。

內建分析功能

直接在測試儀上提供即時測試指標、深入的資料洞察和自動化報告。有助於加快根本原因分析、提高複雜電路板的生產力,並支援無縫擴展至企業級分析。

整合式邊界掃描 

透過標準測試存取埠 (TAP) 執行結構診斷,無需侵入式探測或額外的硬體儀器。 

產品影像
  • System width

    800 mm 至 1800 mm

  • 最大節點計數

    0 至 5760

  • Maximum parallel testing

    2 至 112

  • Fixture actuation

    Vacuum, Press down

常見問題