PXIe Precision IV 測試系統

快速啟動您的精密測量

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe Precision IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe模組化系統,包含機箱與量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

大型主機概覽

大型主機

自信整合。自信轉換。自信衡量。

大型主機概覽

模組概覽

是德科技模組化系統無與倫比的性能洞察時間縮短一半

我們的模組化系統憑藉無與倫比的 PXI 與 AXIe 效能,助您攻克最嚴峻的射頻、微波與數位技術挑戰。

模組概覽

模組化系統

模組化系統,包含卡件、機箱及量測模組

各種模組化元件的組合集合體——例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

高埠口密度機箱,適用於是德科技網路與安全測試負載模組,具備高效能供電與散熱設計。

XGS 模組化網路

顯示 12 個 (共 17 個)

AXIe 5 插槽機箱圖像
AXIe 5 插槽機箱
型號
M9505A
線路編碼
-
模組類型
-
通道數
-
標準
-
支援的資料速率
-
ISI 通道板,適用於 800G、PCIe7 和 1.6T
ISI 通道板,適用於 800G、PCIe7 和 1.6T
型號
M8067A
線路編碼
不適用
模組類型
ISI 通道板
通道數
不適用
標準
不適用
支援的資料速率
120 Gbaud
AXIe 雙槽機箱圖像
AXIe 雙插槽機箱
型號
M9502A
線路編碼
-
模組類型
-
通道數
-
標準
-
支援的資料速率
-
AXIe 高效能 5 槽機箱 圖片
AXIe 高效能 5 槽機箱
型號
M9506A
線路編碼
-
模組類型
-
通道數
-
標準
-
支援的資料速率
-
ISI 通道圖像
ISI 通道
型號
M8048A
線路編碼
不適用
模組類型
ISI 通道板
通道數
-
標準
不適用
支援的資料速率
16 Gb/s
干擾源,32 GHz
干擾源,32 GHz
型號
M8054A
線路編碼
NRZ、PAM4
模組類型
干擾源
通道數
4
標準
不適用
支援的資料速率
64 Gbaud
ISI 通道板的圖像
ISI 通道板
型號
M8049A
線路編碼
不適用
模組類型
ISI 通道板
通道數
不適用
標準
不適用
支援的資料速率
32 Gbaud
Image of  16/32 GSa/s 數位轉換器
16/32 GSa/s 數位轉換器
型號
M8131A
線路編碼
-
模組類型
數位化器
通道數
4
標準
-
支援的資料速率
-
32Gb/s BERT 前端圖像
32Gb/s 波特率測試(BERT)前端
型號
M8062A
線路編碼
NRZ
模組類型
BERT 前端
通道數
2
標準
不適用
支援的資料速率
32 Gb/s
M8020A 圖案產生器圖像
M8020A 模式產生器
型號
M8041A
線路編碼
NRZ
模組類型
圖案生成器
通道數
1, 2
標準
PCIe 4.0、USB 3.2、SATA 6G、SAS 24G、DP、SD-UHS II、TBT、MIPI、DDR5、PON、64G FC、10/40/100 GbE、OIF-CEI-26G
支援的資料速率
32 Gb/s
M8050A 圖案產生器圖像
M8050A 模式產生器
型號
M8042A
線路編碼
NRZ、PAM4、PAM6、PAM8
模組類型
圖案生成器
通道數
1, 2
標準
PCIe 7.0、PCIe 6.0、PCIe 5.0、USB4、400/800/1600 GbE、OIF-CEI-112G、OIF-CEI-224G
支援的資料速率
120 Gbaud
M8040A 圖案產生器圖像
M8040A 模式產生器
型號
M8045A
線路編碼
NRZ、PAM4
模組類型
圖案生成器
通道數
1
標準
PCIe 6.0、PCIe 5.0、USB4、CCIX、SATA、SAS、PON、64G/128G 光纖通道、100/200/400 GbE、OIF-CEI-56G/112G
支援的資料速率
64 Gbaud
全部清除