如何測試 Wi-Fi 7 訊號、RF 和傳輸量

無線連線測試平台
+ 無線連線測試平台

模擬真實世界網路以進行 RF 訊號測試

透過訊號測試 Wi-Fi® 網路的 RF 效能,需要量測待測裝置(DUT,例如用戶端或存取點)在真實世界網路條件下的行為。測試工程師必須單獨測試 RF 層的發射 (Tx) 和接收 (Rx) 作業。對於 Tx 測試,工程師需要將 DUT 配置為以所需的發射功率、頻率和調變階數發射訊號,以確保發射器端具有最佳的 RF 效能。

連接的測試設備可在距離和干擾等真實世界條件下,量測功率損耗、調變品質和頻譜品質。同樣地,在 Rx 端,工程師可使用網路模擬器發射具有不同功率位準、距離、傳輸量和封包錯誤率 (PER) 的所需訊號。根據傳送至 DUT 或接收器的訊號,測試設備將表徵接收器的靈敏度。

Wi-Fi 7 測試方案

透過訊號測試 Wi-Fi RF 和傳輸量效能,需要一個能夠向 DUT 呈現真實世界條件的網路模擬器。Keysight 無線連線測試平台可模擬數百個用戶端,測試 160 MHz Wi-Fi 6E 和 320 MHz Wi-Fi 7 通道在 4x4 多重輸入、多重輸出 (MIMO) 下的效能,並評估蜂巢式網路和 Wi-Fi 之間的互通性。Wi-Fi 7 測試解決方案包含分析軟體,可提供 PHY/MAC 層級資訊,例如速率與範圍、增強型 Rx 靈敏度、無線電單元 (RU) 掃描分析和全速率傳輸量,以產生相關的 Wi-Fi 訊號和 RF 傳輸量結果。

觀看 Wi-Fi 7 訊號、RF 和傳輸量測試的展示

探索我們的 Wi-Fi 7 測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?