如何測試 USB4 2.0 版接收器的合規性

高效能位元錯誤率測試儀
+ 高性能位元錯誤率測試儀

使用位元錯誤率測試器測試 USB4 2.0 版接收器的合規性

USB4 2.0 版接收器符合性測試需要位元錯誤率測試器 (BERT)、高頻寬示波器、向量網路分析儀 (VNA)、任意波形產生器 (AWG) 和 USB-IF SigTest 工具程式。自動化應用軟體和 SigTest 可根據通用序列匯流排實作論壇 (USB-IF) 定義的 USB4 Gen 4 電氣符合性測試規範,自動執行校準、量測和測試案例。USB4 2.0 版新增了 PAM3 訊號,其中包括連接至線性重驅動器的連結夥伴的第三個測試案例。

精密校準對於確保被測元件 (DUT) 通過一致性規格是必要的。 這個過程需要使用高性能示波器來精細校準 AWG 和 BERT 應力信號,並使用 VNA 來校準接收器。在接收器測試期間,DUT 會啟動連結訓練,之後 BERT 的樣式產生器會在被測線路上注入應力信號。SigTest 與測試自動化軟體共同執行 BER 測試,以驗證 DUT 是否在 USB 相容測試規格所定義的容許範圍內執行。

USB4 2.0 版接收器測試裝置,包括 UXR 系列示波器、M8040A 位元誤差比測試儀及執行 N5991U42A 軟體的筆記型電腦。

USB4 2.0 版接收器相容性測試解決方案

USB4 2.0版接收器測試需要精確的接收器和應力信號校準、一致可重複的PAM3模式產生,以及位元誤差率量測。Keysight USB4 2.0 版接收器測試解決方案可透過接收器測試自動化軟體簡化相容性測試,協助開發人員掌握複雜的測試要求、校準硬體,並自動進行相容性測試,以比較裝置效能結果與 USB-IF 測試規格。
 
64 GBaud 高性能 BERT 執行軟體,65 GSa/s AWG 產生圖案。Keysight ENA 是測試前精確校準接收器的關鍵。USB-IF 的 SigTest 軟體工具可在 Keysight Infiniium UXR-B 系列高效能示波器上執行,該示波器具備 PAM3 分析功能和足夠的頻寬來測量來自 BERT 的受壓訊號。硬體與軟體無縫配合,將 USB 裝置的接收器效能與 USB-IF 相容要求進行比較。

觀看 USB4 2.0 版符合性測試的示範

探索 USB4 2.0 版本接收器相容性測試解決方案中的產品

聯絡我們 標誌

與我們的專家聯絡

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?