USB4 버전 2.0 수신기 준수 여부 테스트 방법

고성능 비트 오류율 테스터
+ 고성능 비트 오류율 테스터

비트 오류율 테스터를 사용하여 USB4 버전 2.0 수신기 적합성 테스트

USB4 버전 2.0 수신기 적합성 테스트에는 비트 오류율 테스터(BERT), 고대역폭 오실로스코프, 벡터 네트워크 분석기(VNA), 임의 파형 발생기(AWG) 및 USB-IF SigTest 유틸리티가 필요합니다. 자동화된 애플리케이션 소프트웨어와 SigTest는 USB-IF(Universal Serial Bus Implementers Forum)에서 정의한 USB4 Gen 4 전기 적합성 테스트 사양에 따라 교정, 측정 및 테스트 케이스 실행을 자동화할 수 있습니다. USB4 버전 2.0은 PAM3 신호 방식을 추가하며, 여기에는 선형 리드라이버에 연결된 링크 파트너를 위한 세 번째 테스트 케이스가 포함됩니다.

DUT(테스트 대상 디바이스)가 적합성 사양을 통과하도록 보장하려면 정밀 교정이 필수적입니다. 이 프로세스에는 고성능 오실로스코프를 사용하여 AWG 및 BERT 스트레스 신호를 정밀하게 교정하고, VNA를 사용하여 수신기를 교정하는 작업이 필요합니다. 수신기 테스트 중, DUT는 링크 트레이닝을 시작하며, 그 후 BERT의 패턴 발생기가 테스트 대상 레인에 스트레스 신호를 주입합니다. SigTest와 테스트 자동화 소프트웨어는 함께 BER 테스트를 수행하여 DUT가 USB 적합성 테스트 사양에 정의된 허용 오차 범위 내에서 작동하는지 검증합니다.

USB4 버전 2.0 수신기 적합성 테스트 솔루션

USB4 버전 2.0 수신기 테스트에는 정밀한 수신기 및 스트레스 신호 교정, 일관되게 반복 가능한 PAM3 패턴 생성, 비트 오류율 측정이 필요합니다. 키사이트 USB4 버전 2.0 수신기 테스트 솔루션은 수신기 테스트 자동화 소프트웨어를 통해 적합성 테스트를 간소화하며, 개발자가 복잡한 테스트 요구 사항을 탐색하고 하드웨어를 교정하며 적합성 테스트를 자동화하여 디바이스 성능 결과를 USB-IF 테스트 사양과 비교할 수 있도록 지원합니다.
 
64Gbaud 고성능 BERT가 소프트웨어를 실행하고 65GSa/s AWG가 패턴을 생성합니다. 키사이트 ENA는 테스트 전에 수신기를 정밀하게 교정하는 데 핵심적인 역할을 합니다. USB-IF의 SigTest 소프트웨어 유틸리티는 PAM3 분석 기능과 BERT에서 스트레스 신호를 측정하기에 충분한 대역폭을 갖춘 키사이트 Infiniium UXR-B 시리즈 고성능 오실로스코프에서 실행됩니다. 하드웨어와 소프트웨어는 원활하게 함께 작동하여 USB 디바이스의 수신기 성능을 USB-IF 적합성 요구 사항과 비교합니다.

USB4 버전 2.0 적합성 테스트 데모 보기

USB4 버전 2.0 수신기 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?